MEGAFLEX® 600

bezhalogenový, oheň nešířící, odolný olejům, odolný UV záření, flexibilní, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel podle
    UL-Style 20234, UL-Std. 758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 600/1000 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu,
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Flexibilita
    zkouška střídavým ohybem podle
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 resp.
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového speciálního polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z bezhalogeového
    speciálního polymeru
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • bezhalogenový
  • plamen nešířící
  • odolný olejům a tukům
  • odolává povětrnostním vlivům a UV záření
  • odolný hydrolýze
  • flexibilní, odolný oděru a opotřebení
  • odolný ozónu
  • recyklovatelný
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a plamen nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozivita plynů hoření
    podle NF X 10-702
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • odolnost proti olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • odolnost proti hydrolýze podle
    DIN EN 61234-1
  • odolnost proti ozónu podle
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly
  • obdobný stíněný typ:
    MEGAFLEX® 600-C
Použití
Pro pevné pokládání nebo flexibilní aplikace při občasném, ne trvale se opakujícím volném pohybu bez nuceného vedení pohybu a bez namáhání tahem, při vysokých mechanických zatíženích. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při výrobě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a ocelárnách. Obzvlášť vhodný při stavbě větrných elektráren, u zařízení pro zpracování dat.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13200

2 x 0,5

6,4

9,6

56,0

20

13202

3 x 0,5

6,8

14,4

68,0

20

13201

3 G 0,5

6,8

14,4

68,0

20

13203

4 G 0,5

7,6

19,0

100,0

20

13204

4 x 0,5

7,6

19,0

100,0

20

13205

5 G 0,5

8,2

24,0

117,0

20

13206

5 x 0,5

8,2

24,0

117,0

20

13207

7 G 0,5

9,8

33,6

138,0

20

13208

8 G 0,5

10,7

38,0

150,0

20

13209

10 G 0,5

11,6

48,0

176,0

20

13210

12 G 0,5

12,2

58,0

200,0

20

13211

16 G 0,5

13,7

76,0

250,0

20

13212

18 G 0,5

14,4

86,0

276,0

20

13213

20 G 0,5

15,3

96,0

293,0

20

13214

25 G 0,5

17,2

120,0

335,0

20

13215

30 G 0,5

18,0

144,0

348,0

20

13216

34 G 0,5

19,8

163,0

520,0

20

13217

37 G 0,5

15,0

178,0

561,0

20

13218

41 G 0,5

21,3

197,0

590,0

20

13219

42 G 0,5

21,2

202,0

595,0

20

13220

50 G 0,5

23,4

240,0

715,0

20

13221

61 G 0,5

26,0

293,0

840,0

20

13222

65 G 0,5

26,8

312,0

880,0

20

13223

2 x 0,75

6,8

14,4

66,0

19

13224

3 G 0,75

7,2

21,6

74,0

19

13225

3 x 0,75

7,2

21,6

74,0

19

13226

4 G 0,75

8,0

29,0

126,0

19

13227

4 x 0,75

8,0

29,0

126,0

19

13228

5 G 0,75

8,8

36,0

140,0

19

13229

5 x 0,75

8,8

36,0

140,0

19

13230

7 G 0,75

10,7

50,0

190,0

19

13231

7 x 0,75

10,7

50,0

190,0

19

13232

8 G 0,75

11,5

58,0

212,0

19

13233

10 G 0,75

12,7

72,0

238,0

19

13234

12 G 0,75

13,1

86,0

257,0

19

13235

16 G 0,75

14,6

115,0

304,0

19

13236

18 G 0,75

15,6

130,0

362,0

19

13237

20 G 0,75

16,6

144,0

394,0

19

13238

25 G 0,75

18,9

180,0

486,0

19

13239

30 G 0,75

15,4

216,0

450,0

19