MEGAFLEX® 500-C

bezhalogenový, flexibilní, stíněný kabel, odolný olejům, plameni odolný, odolný UV záření, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    v souladu s
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11,
    podle UL-Style 20939, UL-Std. 758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při pohyblivém uložení 10x průměr kabelu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Ohebnost
    zkouška na střídavý ohyb podle
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5,IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z speciálního
    bezhalogenového polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným
    bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách                                                                              s optimálními délkami zkrutu
  • separační fólie
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního
    bezhalogenového polymeru
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • bezhalogenový
  • oheň nešířící
  • odolný olejům a tukům
  • odolný povětrnostním vlivům a UV záření
  • ohebný, odolný oděru a opotřebení
  • odolný ozónu
  • recyklovatelný
  • materiály použité při
    výrobě neobsahují silikon a kadmium
    a ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 část 3,
    DIN EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24
    (dosud DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky C)
  • samozhášivý a oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (dosud
    DIN VDE 0472 část 804 typ zkoušky B)
    CSA FT1
  • korozivita plynů hoření podle
    NF X 10-702
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482
    část 267,DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (odpovídá DIN VDE 0472 část 815)
  • hustota kouře podle DIN VDE 0482
    část 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2/
    IEC 61034-1+2, BS 7622 část 1+2 (dosud
    DIN VDE 0472 část 816)
  • odolnost proti olejům podle DIN VDE 0473-811-404/
    DIN EN 60811-404
  • odolnost proti hydrolýze podle DIN EN 61234-1
  • odolnost proti ozónu podle
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný ty:
    MEGAFLEX® 500
Použití
Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, pokud se volný pohyb bez nuceného vedení a bez namáhání tahem trvale neopakuje. Je vhodný jako měřící, kontrolní a ovládací kabel, mimo jiné při výrobě strojů a zařízení, v technice budov a klimatizační technice, u skladovací a dopravní techniky, při stavbě lodí a pro obnovitelné zdroje energie při stavbě větrných elektráren.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný a velkoplošný kruhový kontakt měděného opletení.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13500

2 x 0,5

5,7

35,0

46,0

20

13501

3 G 0,5

6,0

42,0

56,0

20

13502

3 x 0,5

6,0

42,0

56,0

20

13504

4 x 0,5

6,5

47,0

62,0

20

13503

4 G 0,5

6,5

47,0

62,0

20

13505

5 G 0,5

7,0

56,0

75,0

20

13506

5 x 0,5

7,0

56,0

75,0

20

13507

7 G 0,5

7,9

69,0

98,0

20

13508

8 G 0,5

8,5

80,0

116,0

20

13509

10 G 0,5

9,3

94,0

135,0

20

13510

12 G 0,5

9,6

108,0

158,0

20

13511

16 G 0,5

10,7

129,0

210,0

20

13512

18 G 0,5

11,2

145,0

216,0

20

13514

20 G 0,5

11,9

172,0

240,0

20

13515

25 G 0,5

13,4

240,0

315,0

20

13516

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

18

13517

3 G 0,75

6,4

52,0

68,0

18

13518

3 x 0,75

6,4

52,0

68,0

18

13519

4 G 0,75

6,9

60,0

78,0

18

13520

4 x 0,75

6,9

60,0

78,0

18

13521

5 G 0,75

7,4

71,0

95,0

18

13522

5 x 0,75

7,4

71,0

95,0

18

13523

7 G 0,75

8,6

91,0

130,0

18

13524

7 x 0,75

8,6

91,0

130,0

18

13525

8 G 0,75

9,4

110,0

145,0

18

13526

10 G 0,75

10,2

137,0

180,0

18

13527

12 G 0,75

10,4

142,0

203,0

18

13528

16 G 0,75

11,6

200,0

275,0

18

13529

18 G 0,75

12,4

212,0

290,0

18

13530

20 G 0,75

12,9

238,0

320,0

18

13531

25 G 0,75

14,8

281,0

413,0

18

13532

2 x 1

6,4

50,0

66,0

17

13533

3 G 1

6,7

60,0

80,0

17

13534

3 x 1

6,7

60,0

80,0

17

13535

4 G 1

7,3

71,0

100,0

17

13536

4 x 1

7,3

71,0

100,0

17

13537

5 G 1

7,8

88,0

130,0

17

13538

7 G 1

9,1

111,0

160,0

17

13539

8 G 1

9,9

127,0