MEGAFLEX® 500

bezhalogenový, nepodporující hoření, odolný olejům, odolný UV záření, flexibilní, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11,
    podle UL-Style 20939, UL-Std. 758
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při pohyblivém uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Ohebnost
    zkouška na střídavý ohyb podle
    DIN VDE 0473-396 / DIN EN 50396
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního
    bezhalogenového polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách
    s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního
    bezhalogenového polymeru
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vysoce odolný proti plameni
  • odolný olejům a tukům
  • odolný povětrnostním vlivům a UV záření
  • odolný hydrolýze
  • ohebný, odolný oděru a opotřebení
  • odolný ozónu
  • recyklovatelný
  • materiály používané při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066 část 3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle NF X 10-702
  • nepřítomnost halogenů
    podle DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • odolnost proti olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • odolnost proti hydrolýze podle
    DIN EN 61234-1
  • odolnost proti ozónu podle
    DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • k dodání také jako kabel 0,6/1 kV
    MEGAFLEX® 600
  • obdobný stíněný typ:
    MEGAFLEX® 500-C
Použití
Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, nikoliv však pro trvale se opakující volný pohyb bez nuceného vedení pohybu a bez namáhání tahem, při těžkém mechanickém namáhání. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel, mimo jiné při výrobě strojů a zařízení, v klimatizační technice, ve skladové a dopravní technice, při stavbě lodí a také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je stavba větrných elektráren.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

13344

2 x 0,5

4,8

9,6

43,0

20

13345

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

20

13346

3 x 0,5

5,1

14,4

50,0

20

13347

4 G 0,5

5,7

19,0

60,0

20

13348

4 x 0,5

5,7

19,0

60,0

20

13349

5 G 0,5

6,2

24,0

71,0

20

13350

5 x 0,5

6,2

24,0

71,0

20

13351

7 G 0,5

7,4

33,6

84,0

20

13352

8 G 0,5

8,0

38,0

101,0

20

13353

10 G 0,5

8,8

48,0

121,0

20

13354

12 G 0,5

9,1

58,0

142,0

20

13355

16 G 0,5

10,0

76,0

183,0

20

13356

18 G 0,5

10,7

86,0

204,0

20

13357

20 G 0,5

11,2

96,0

227,0

20

13359

25 G 0,5

12,7

120,0

283,0

20

13360

30 G 0,5

13,5

144,0

324,0

20

13361

34 G 0,5

14,5

163,0

367,0

20

13362

37 G 0,5

15,0

178,0

381,0

20

13363

41 G 0,5

15,8

197,0

417,0

20

13364

42 G 0,5

15,8

202,0

454,0

20

13365

50 G 0,5

17,3

240,0

519,0

20

13366

61 G 0,5

19,4

293,0

635,0

20

13367

65 G 0,5

19,4

312,0

694,0

20

13368

2 x 0,75

5,2

14,4

47,0

19

13369

3 G 0,75

5,5

21,6

56,0

19

13370

3 x 0,75

5,5

21,6

56,0

19

13371

4 G 0,75

6,2

29,0

69,0

19

13372

4 x 0,75

6,2

29,0

69,0

19

13373

5 G 0,75

6,8

36,0

83,0

19

13374

5 x 0,75

6,8

36,0

83,0

19

13375

7 G 0,75

8,1

50,0

114,0

19

13376

7 x 0,75

8,1

50,0

114,0

19

13377

8 G 0,75

8,9

58,0

136,0

19

13378

10 G 0,75

9,6

72,0

172,0

19

13379

12 G 0,75

9,9

86,0

183,0

19

13380

16 G 0,75

11,2

115,0

241,0

19

13381

18 G 0,75

11,9

130,0

266,0

19

13382

20 G 0,75

12,6

144,0

291,0

19

13383

25 G 0,75

14,1

180,0

374,0

19

13384

30 G 0,75

15,4