ROBOFLEX®-recycle

M12 jednostranná kabelová konfekce se zásuvkou 3-pólovou, 4-pólovou a 5-pólovou

Fotografie výrobku
Technická data
  • Aprobace dle UL/cUL
  • Výroba: v souladu s VDE
  • Teplotní rozsah: při pevném uložení -40°C až +120°C, při flexibilním použití -30°C až +120°C
  • Jmenovité napětí: 300 V
  • Zkušební napětí: 2000 V
  • Minimální poloměr ohybu: cca 7,5x průměr kabelu (při flexibilním použití)
  • Rychlost pojíždění: max. 3,3 m/s při 5 m délce horizontálního pojíždění
  • Zrychlení: max. 5 m/s2
  • Počet cyklů střídavého ohýbání a kroucení: min. 10 milionů
  • Namáhání v krutu: +/- 360°/m
Konstrukce
  • měděné jádro holé, 42 x 0,10 mm
  • izolace žil z polyesteru, barva černá, modrá, hnědá
  • žíly stočeny v poloze
  • plášť ze speciální směsi
  • odolný krůpějím kovu při sváření, matový, nízká přilnavost, odolný působení plamene, samozhášivý (podle VDE 0472 část804, typ zkoušky B, IEC 60332-1)
  • barva pláště černá
Konstrukce (3-pól.)
barva žil hnědá, modrá, černá; vnější průměr 5,2 +/- 0,2 mm
Konstrukce (4-pól.)
barva žil hnědá, modrá, černá, bílá; vněj. prům. 5,5 +/- 0,2 mm
Konstrukce (5-pól.)
barva žil hnědá, modrá, černá, bílá, šedá; vněj.prům.6,0 +/- 0,2mm
Vlastnosti
  • velmi dobrá odolnost olejům
  • podle VDE 0473 část 811-2-1
  • vysoce odolný kyselinám, louhům a rozpouštědlům
  • nezesítěný
  • odolný krůpějím roztaveného kovu při svařování
  • recyklovatelný
  • bezhalogenový
  • neobsahuje silikon ani kadmium
  • neobsahuje látky omezující smáčivost laku
  • snáší velmi vysoká mechanická namáhání
  • odolný oděru
  • odolný opotřebení
  • vysoce flexibilní
  • odolný UV záření
  • odpovídá RoHS
  • shodný s CE
Poznámka
* provedení pro standard 2 LED v barvách žlutá, zelená. 3 LED v barvách bílá, žlutá, zelená - k dodání na vyžádání.
** speciální kabel ROBOFLEX®-recycle M 12, úhlová zdířka, jednostranně konfekcionovaný, 5-pólový. K dodání na vyžádání. IP 67
kódovaný A
Downloads
Data sheet

Buchse mit LED

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670742

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670743

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670744

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670745

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670746

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670747

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670748

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670749

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671543

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

671544

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

671546

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671547

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

671548

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671557

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

671550

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

671551

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

671552

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

671553

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671473

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

671474

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671476

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671477

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671478

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.