Měděná páska

vhodná pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • samolepící
  • s ochranným zakrytím lepící strany
  • elektricky vodivé lepidlo
  • lepivost 900 g/palec (podle KS A 1107)
  • tloušťka cca 40 µm
  • tloušťka s lepidlem cca 70 µm
Poznámka

Další rozměry na vyžádání.

Označení

Měděná páska

Popis

Stabilizuje konce opletení stíněných kabelů a vodičů.

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Šířka

mm

Délka

m

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

905122

10

33

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905116

15

33

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905117

20

33

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905118

25

33

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905119

50

33

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.