Optické flexibilní kabely

WK - mobil

Logo Image
Fotografie výrobku
Konstrukce
Druh žíly: kompaktní žíla
Prvky tahového odlehčení: Kevlar
Barva vnějšího pláště: oranžová
Vlastnosti
Max. tahová síla: 650 N
Max. příčný tlak: 40 N/cm
Podélně vodotěsný podle IEC 60794-1-2-F5
Odolný UV záření
Odolný úderům podle IEC 60794-1-2-E6
Cykly ohybu podle IEC 60794-1-2-E6: 500.000
Odolný olejům
Popis
Optické mobilní kabely, k navíjení na buben
Aplikace
Tyto kabely HELUCOM® byly vyvinuty jako mobilní polní telefonní kabely. Dají se snadno navíjet na bubny a mají vysokou pevnost v tahu. Protože plášť kabelu je pevně ukotven na aramidovém opletení, jsou obzvlášť vhodné pro pohyblivé použití. Výhoda těchto kabelů se ukazuje obzvláště tam, kde je nutné instalovat mobilní trasy ze skleněných vláken, jako např. u vlečných řetězů, televizních přenosů, monitorování objektů atd.
Downloads
Product Sheet

Označení

Počet
vláken

Druh vlákna

Vnější Ø

cca mm

Materiál
vnějšího
pláště

Min. stat.
poloměr
ohybu mm

Odolnost
proti šíření
plamene

bezhalo-
genový

UL

Hmotnost

kg / km

Obj. č.

Optický kabel mobilní

2

Multimode G50/125

5,0

PUR

75

ano

ano

ne

20

80382

Optický kabel mobilní

2

Multimode G62,5/125

5,0

PUR

75

ano

ano

ne

20

80363

Optický kabel mobilní

4

Multimode G50/125

5,8

PUR

90

ano

ano

ne

31

80534

Optický kabel mobilní

4

Multimode G62,5/125

5,8

PUR

90

ano

ano

ne

31

81036

Optický kabel mobilní

4

Singlemode E9/125

5,8

PUR

90

ano

ano

ne

31

801727

Optický kabel mobilní

8

Multimode G50/125

7,0

PUR

105

ano

ano

ne

47

81037

Optický kabel mobilní

8

Multimode G62,5/125

7,0

PUR

105

ano

ano

ne

47

81038