LT-CNP

Trubková šroubovací vývodka

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Schválená dle UL/CSA

Zašroubovávací dutinka z PA 6

Označení

Trubková šroubovací vývodka LT-CNP rovná

Popis

LIQUIDTIGHT Trubková šroubovací vývodka z pozinkované oceli pro plastové ochranné trubky CNP.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

Připojovací závit NPT

Obj. číslo

Typ

Velikost

NPT

Vhodný pro
jmenovitou
světl. hadice

Vhodný pro
vnější Ø
hadice

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

904907

-

1/2"

3/8

19,4

15,0

27,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904908

-

1/2"

1/2

23,4

15,0

32,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904909

-

3/4"

3/4

29,5

15,0

39,0

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904910

-

1"

1

36,3

18,0

45,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904911

-

1 1/4"

1 1/4

46,0

19,0

59,0

5

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904912

-

1 1/2"

1 1/2

52,4

19,0

67,0

2

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904913

-

2"

2

66,6

19,0

82,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.