LiY-TPC-Y

se stíněnými páry, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro přenos datse stíněnými páry podleDIN VDE 0812 a 0814
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +70°Cpři pevném uložení -30°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí 500 V(ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí 1200 V
  • Průrazné napětí min. 2400 V
  • Izolační odpormin. 20 MOhm x km
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Vazební odpormax. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybupři flexibilním uložení 12x Ø kabelupři pevném uložení 7,5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, od 0,5 mm² podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 50,25 mm2 a 0,34 mm2 podle DIN VDE 0812
  • konstrukce jádra u:0,25 mm2 = 14x0,15 mm0,34 mm2 = 7x0,25 mm
  • izolace žil ze speciálního PVCtyp směsi TI2 podleDIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil (párů) podle DIN 47100
  • žíly stočeny do párů s optimálnímidélkami zkrutu
  • každý pár ovinut oddělovací fólií
  • páry stíněné pocínovaným Cu opletením,pokrytí cca 85%
  • všechny páry C stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • vnější plášť ze speciálního PVC typ směsi TM2 podleDIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům.Odolnost proti olejům a chemická odolnostviz tabulka Technické informace
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Použití
Tento kabel pro přenos dat se stíněnými páry se používá jako ovládací a signální kabel v elektronice, měřící a regulační technice. Nerušený přenos datových signálů od periferních přístrojů do informačních pamětí. Vynikající propojovací kabel pro mixážní pulty, zařízení ve studiích, pro měřící a regulační techniku. Schválený je pro procesní ovládání obráběcích center a bezpečnostně-technických zařízení. Zvlášť vhodné jsou tyto kabely s Cu stíněním k nerušenému přenosu dat a signálů v měřící, řídící a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích.
CE= výrobek odpovídá směrnici  o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x průřez
mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

21323

2 x 2 x 0,25

6,2

32,0

60,0

24

21324

3 x 2 x 0,25

6,8

48,0

80,0

24

21325

4 x 2 x 0,25

8,1

64,0

112,0

24

21326

5 x 2 x 0,25

9,1

80,0

142,0

24

21327

6 x 2 x 0,25

9,0

96,0

159,0

24

21328

7 x 2 x 0,25

9,6

112,0

177,0

24

21329

10 x 2 x 0,25

11,7

160,0

250,0

24

21340

2 x 2 x 0,34

7,1

42,0

78,0

22

21341

3 x 2 x 0,34

7,9

63,0

104,0

22

21342

4 x 2 x 0,34

9,6

84,0

153,0

22

21343

5 x 2 x 0,34

10,6

105,0

189,0

22

21344

7 x 2 x 0,34

11,3

147,0

238,0

22

21345

10 x 2 x 0,34

13,4

210,0

322,0

22

21355

2 x 2 x 0,5

8,3

58,0

96,0

20

21356

3 x 2 x 0,5

8,8

87,0

136,0

20

21357

4 x 2 x 0,5

10,2

116,0

187,0

20

21370

2 x 2 x 0,75

8,9

76,0

132,0

18

21371

3 x 2 x 0,75

9,8

114,0

178,0

18

21372

4 x 2 x 0,75

11,2

152,0

243,0

18

21373

5 x 2 x 0,75

12,7

190,0

312,0

18

21385

2 x 2 x 1

9,3

86,0

142,0

17

21386

3 x 2 x 1

10,1

130,0

189,0

17

21387

4 x 2 x 1

11,9

149,0

275,0

17