LifY Einzelader

extra fine wires with highest flexibility

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální flexibilní jednožilový vodič s PVC izolací
  • Díky speciální konstrukci extrémně ohebný
  • V souladu s DIN VDE 0250,
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
  • Provozní špičkové napětí 
    (ne pro účely silnoproudé instalace)
    do 0,25 mm2 300 V
  • Jmenovité napětí
    0,5 mm2 až 1 mm2 U0/U 300/500 V
    od 1,5 mm2 U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí
    do 0,25 mm2 = 2 kV
    0,5 - 1 mm2 = 2,5 kV
    od 1,5 mm2 = 3 kV
  • Minimální poloměr ohybu
    pro trvalý ohyb 8x Ø vodiče
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
  • kontrukce vodiče viz tabulka níže
  • izolace žíly z PVC (měkká, poddajná)
  • jádro speciálně laněné
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • při objednávání doplňte prosím příslušné č. výrobku následujícím číselným znakem:
    00 = zelená, 01 = černá, 02 = červená,
    03 = modrá, 04 = hnědá, 05 = bílá,
    06 = šedá, 07 = fialová, 08 = žlutá,
    09 = oranžová, 10 = transparentní, 11 = růžová,
    12 = béžová, 13 = dvoubarevná
    15 = tmavomodrá
Použití
Používá se jako superflexibilní jednožilový vodič v zařízeních pro pohyblivá propojení při stavbě rozvaděčů, jako měřící vodič ve zkušebnách, v laboratořích, při vývoji atd.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Ader-
farbe

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Litzenaufbau

(Richtwert)

n x Draht-Ø

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15100

grün

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15101

sw

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15102

rot

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15103

blau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15104

braun

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15105

weiß

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15106

grau

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15107

vio

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15108

gelb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15109

or

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15110

trans

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15111

rosa

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15112

beige

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15113

2-farb

0,1

51 x 0,05

1,0

1,2

2,1

27,00

15200

grün

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15201

sw

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15202

rot

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15203

blau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15204

braun

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15205

weiß

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15206

grau

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15207

vio

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15208

gelb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15209

or

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15210

trans

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15211

rosa

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15212

beige

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15213

2-farb

0,14

72 x 0,05

1,1

1,4

2,6

32,00

15300

grün

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15301

sw

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15302

rot

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15303

blau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15304

braun

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15305

weiß

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15306

grau

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15307

vio

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15308

gelb

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15309

or

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15310

trans

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2

34,00

15311

rosa

0,25

65 x 0,07

1,4

2,5

4,2