Mittelspannungszubehör

Fotografie výrobku
Vlastnosti

gute Haftung auf Metallen, Kunststoffen, Beton, Kunst- und Natursteinen; wiederentfernbar; umweltverträglich, gas- und wasserdicht bis 1,5bar, nach dem Aushärten weichelastisch.

Označení

Dichtband

Popis

zum Abdichten von Kabel- und Leitungszwickeln, Instandsetzung verletzter Kabelmäntel, wasserfeste Abdichtung von Kabeleinführungen.

Downloads
Data sheet

LG Těsnící hmota

Obj. číslo

Typ

Název

Tloušťka x Šířka

mm x mm

Obsah

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93125

Těsnící hmota

LG 250 (vč. stěrky)

-

250,0 ml

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93126

Těsnící hmota

LG 500 (vč. stěrky)

-

500,0 ml

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.