KVA-XXL-MS

Kabelová šroubovací vývodka

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • velkoplošné utěsnění kabelu
  • snadná montáž
  • velké rozsahy sevření
Poznámka

U těchto výrobků se započítává přirážka za mosaz. Základ je 150 €/100 kg. Bližší informace získáte ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Označení

KVA-XXL-MS

Popis

Těsnící kabelová šroubovací vývodka z mosazi pro velké průměry kabelů.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba robotů
  • automatizační technika
  • výroba vozidel a lodí
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

metrický připojovací závit

Obj. číslo

Velikost

Metr.

Ø kabelu

od / až

mm

Délka
závitu

mm

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

905957

M63 x 1,5

42,0 - 48,0

10,0

70

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93569

M63 x 1,5

45,0 - 51,0

10,0

70

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

92779

M72 x 2,0

46,0 - 52,0

15,0

80

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93727

M72 x 2,0

51,0 - 55,0

15,0

80

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905958

M75 x 1,5

51,0 - 55,0

15,0

80

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905959

M75 x 1,5

54,0 - 58,0

15,0

80

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

93105

M80 x 2,0

58,0 - 64,0

15,0

95

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905960

M80 x 2,0

63,0 - 70,0

15,0

95

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905961

M90 x 2,0

69,0 - 75,0

20,0

110

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905962

M90 x 2,0

74,0 - 80,0

20,0

110

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905963

M100 x 2,0

79,0 - 85,0

20,0

110

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905964

M105 x 2,0

84,0 - 90,0

20,0

120

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905965

M110 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905966

M115 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.