KVA-XXL

Těsnící vložka jednoduchá

Fotografie výrobku
Označení

KVA-XXL Těsnící vložka jednoduchá

Popis

Těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do těles kabelových šroubovacích vývodek pro obzvlášť velké průměry kabelů.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Opce

KVA-XXL-MS Těsnící vložka

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

96032

M63 x 1,5

bílá

39,0 - 45,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99434

M72 x 2,0

bílá

45,0 - 51,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99435

M72 x 2,0

bílá

51,0 - 55,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99436

M75 x 1,5

bílá

51,0 - 55,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99437

M75 x 1,5

bílá

54,0 - 58,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99438

M80 x 2,0

bílá

58,0 - 64,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

99439

M80 x 2,0

bílá

63,0 - 70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.