KVA

Těsnící vložka

Fotografie výrobku
Označení

KVA Těsnící vložka uzavřená

Popis

Uzavřené těsnící vložky z měkčeného PVC k osazení do těles kabelových šroubovacích vývodek KVA.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba robotů
  • automatizační technika
  • výroba vozidel a lodí
  • drážní technika
  • instalační technika
  • výroba rozvaděčů
Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Velikost

PG

Velikost

metrický

Barva
těsnících
vložek

Ø kabelu

od / až

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

97087

9

M16 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97088

11

-

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97089

13,5

M20 x 1,5

bílá

-

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97090

16

M25 x 1,5

bílá

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97091

21

M32 x 1,5

bílá

-

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97092

29

M40 x 1,5

bílá

-

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97093

36

M50 x 1,5

bílá

-

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97094

42

-

bílá

-

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97095

48

M63 x 1,5

bílá

-

10

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.