UI

Kovová ochranná trubka z ušlechtilé oceli

Logo Image
Fotografie výrobku
Poznámka

Vhodné trubkové šroubovací vývodky:
LT-E-UI

Označení

Typ UI

Popis

Spirálově vinutá ochranná trubka z ušlechtilé oceli s dvojitě drážkovaným profilem (Agraff-Profil).
Vysoká pevnost v tlaku, tahu a krutu.

Oblasti použití
  • výroba robotů

  • průmysl ocelového a hliníkového slévárenství

  • výroba strojů a přístrojů

  • pobřežní průmysl

  • monitorovací a bezpečnostní technika

  • průmysl kovů, skla a keramiky

Downloads
Data sheet

Obj. číslo

Jmenovitá světlost

palec

Velikost

PG

Vnitřní Ø

mm

Vnější Ø

mm

Balení
metry

Netto EUR/100 metry při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

905804

5/16"

-

9,5

12,5

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905805

3/8"

-

13,0

16,0

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905806

1/2"

-

17,0

21,0

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905807

3/4"

-

22,0

26,0

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905808

1"

-

26,0

30,0

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905809

1 1/4"

-

34,0

39,0

30

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905810

1 1/2"

-

40,3

44,4

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

905811

2"

-

51,6

55,7

15

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.