KOMPOFLEX® JZ-500-C

bezhalogenový, odolný mikrobům, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Stíněný bezhalogenový, speciální
    ovládací kabel odolný mikrobům
    podle DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +100°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětížíla/žíla 4000 V žíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro pocínované, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního
    termoplastického polymeru
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť ze speciálního
    termoplastického polymeru
  • stínící opletení z pocínovaných Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilií zajišťuje snadné odpláštění
  • vnější plášť ze speciálního
    termoplastického polymeru
  • barva pláště černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolnýUV záření, kyslíku, ozónu, mikrobům,
    kyselině fluorovodíkové, kyselině solné
    a ředěné kyselině sírové, studené a teplé
    vodě, čistícím prostředkům rozpuštěným
    ve vodě, rostlinným, živočišným, minerálním
    nebo syntetickým olejům, tukům a voskům
  • nízká přilnavost
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    KOMPOFLEX® JZ-500
Použití
Více než robustní univerzální kabel. Použití v zařízeních pro recyklaci odpadů a kompostování, čističkách odpadních vod, odchovnách zvířat, myčkách aut, prádelnách, v chemickém průmyslu, potravinářském a nápojovém průmyslu včetně pivovarů a skleníků. Díky vnitřnímu plášti se zvyšuje mechanická zatížitelnost kabelu. Používá se při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a také ve venkovním prostředí. Vzhledem k dobré flexibilitě se dá rychle a bezpečně pokládat. Tento stíněný kabel je vhodný pro nerušený přenos datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

26217

2 x 0,5

6,9

41,0

68,0

20

26218

3 G 0,5

7,2

45,0

84,0

20

26219

4 G 0,5

7,8

54,0

95,0

20

26220

5 G 0,5

8,3

66,0

107,0

20

26221

7 G 0,5

9,5

79,0

135,0

20

26222

12 G 0,5

11,3

137,0

195,0

20

26223

18 G 0,5

13,1

156,0

278,0

20

26224

20 G 0,5

13,8

173,0

310,0

20

26225

25 G 0,5

15,7

250,0

406,0

20

26226

30 G 0,5

16,0

297,0

520,0

20

26227

34 G 0,5

17,4

316,0

571,0

20

26228

42 G 0,5

18,9

360,0

651,0

20

26229

50 G 0,5

20,9

407,0

760,0

20

26230

61 G 0,5

22,9

520,0

911,0

20

26231

2 x 0,75

7,6

46,0

88,0

18

26232

3 G 0,75

7,8

57,0

98,0

18

26233

4 G 0,75

8,3

63,0

112,0

18

26234

5 G 0,75

9,1

76,0

130,0

18

26235

7 G 0,75

10,4

100,0

185,0

18

26236

12 G 0,75

12,5

175,0

294,0

18

26237

18 G 0,75

14,3

240,0

357,0

18

26238

20 G 0,75

15,2

262,0

404,0

18

26239

25 G 0,75

17,6

306,0

510,0

18

26240

30 G 0,75

18,1

340,0

561,0

18

26241

34 G 0,75

19,5

346,0

670,0

18

26242

42 G 0,75

20,9

410,0

960,0

18

26243

50 G 0,75

23,2

470,0

1104,0

18

26244

61 G 0,75

25,0

550,0

1270,0

18

26245

2 x 1

7,9

54,0

98,0

17

26246

3 G 1

8,2

64,0

102,0

17

26247

4 G 1

8,9

76,0

145,0

17

26248

5 G 1

9,5

89,0

171,0

17

26249

7 G 1

11,0

114,0

210,0

17

26250

12 G 1

13,1

186,0

330,0

17

26251

18 G 1

15,4

284,0

488,0

17

26252

20 G 1

16,0

325,0

545,0

17

26253

25 G 1

18,3

387,0

690,0

17

26254

30 G 1

18,8

457,0

770,0

17

26255

34 G 1

20,3

500,0

811,0

17

26256

42 G 1

21,8

590,0

996,0

17

26257

50 G 1

24,0

681,0

1320,0