Příslušenství pro střední napětí

Fotografie výrobku
Vlastnosti

KMRS: vulkanizovaná, velmi dobré elektrické vlastnosti; vynikající pevnost v tahu; absolutní těsnost proti vlhkosti.

Těsnící hmota: dobrá přilnavost na kovech, plastech, betonu, umělých a přírodních kamenech; lze ji opět odstranit; přijatelná pro životní prostředí, plynotěsná a vodotěsná do 1,5 bar, po vytvrdnutí měkce elastická.

Těsnící páska: velmi dobrá přilnavost na kovu, skle, gumě, plastu; dobré dielektrické a fyzikální vlastnosti.

Označení

Příslušenství pro střední napětí

Popis

KMRS: pro rychlou a bezpečnou opravu poškození pláště až do 1000 V. Sestávající z pásky pro opravu kabelového pláště, smirkového plátna, čistícího hadru.

Těsnící hmota: pro průchod kabelu, bezhalogenová dvousložková PUR pryskyřice, praktický dvoukomorový sáček pro míchání.

Těsnící páska, černá: k utěsnění klínových mezer kabelů a vodičů, oprava poškozených kabelových plášťů, vodovzdorné utěsnění kabelových vstupů.

Downloads
Data sheet

Opravářská souprava KMRS

Obj. číslo

Typ

Název

Tloušťka x Šířka

mm x mm

Obsah

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93141

KMRS

Souprava na opravu pláště kabelů

-

Sáček se soupravou

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.