KMK-PA-MB

Kontramatice s nákružkem

Fotografie výrobku
Poznámka
Odolný UV záření (RAL 9005).
Označení

KMK-PA-MB

Popis

Kontramatice z polyamidu.

Kontramatice s nákružkem má větší dosedací plochu - dodatečné utěsnění se usnadní pomocí O-kroužku.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

metrický vnitřní závit

Obj. číslo

světle šedá

RAL 7035

Obj. číslo

RAL 7001

Obj. číslo

RAL 9005

Velikost

Metr.

Rozměr
klíče

mm

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

97816

94260

98163

M12 x 1,5

18

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97817

94261

98164

M16 x 1,5

22

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97818

94262

98165

M20 x 1,5

26

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97819

94263

98166

M25 x 1,5

32

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97820

94264

98167

M32 x 1,5

41

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97821

94265

98168

M40 x 1,5

50

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97822

94266

98169

M50 x 1,5

60

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

97823

94267

98170

M63 x 1,5

75

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.