AVZ Aderverbindungszange für Fernmelde- und Signalkabel

Aderverbinder für Fernmelde- und Signalkabel

Fotografie výrobku
Vlastnosti
  • vysoké elektrické hodnoty izolace

  • velká mechanická a tepelná pevnost

  • plastové těleso odolné úderům

  • ochrana proti korozi díky tukové náplni

  • lepší kontaktování díky principu U-kontaktů

  • možný průměr žíly až do 2,0 mm

  • široký rozsah aplikací při průměru jádra 0,4-0,9 mm

  • odizolování, spojování a izolování v jedné operaci

Poznámka

Pro tvarově přiléhavé stlačování spojovačů žil se používají k tomu vhodné paralelně stlačující kleště AVZ nebo obdobný nástroj.

Označení
AVZ core connecting pliers
Popis
When clamping with the AVZ tool, the vertical forces are transferred evenly to the core connectors, thus guaranteeing reliable contacting of the copper wires to be processed.
Downloads
Data sheet

AVZ Kleště pro spojování žil

Obj. číslo

Typ

Počet žil

Ø vodiče

od - až mm

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 5

6 - 10

93150

AVZ

-

-

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.