KH-4 Hülse für verdichtete Leiter

unisolierte - Hülse

Fotografie výrobku
Poznámka

Für diese Artikel wird ein Kupferzuschlag nach Tageskurs DEL berechnet. Basis ist 150 €/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Für 4-Leiter-Kabel.

Označení

Hülsen KH-4

Popis

Hülsen für verdichtete Leiter.

90°-Hülsen für 4-Leiter-Kabel. Die Hülsen werden über den verdichteten Leiter geschoben, sorgfältig rundgepresst und in einem normalen Rohrkabelschuh (K1 oder K2) verpresst.

KH-4 pro 4-žilový kabel

Obj. číslo

Typ

Průřez

mm²

d

mm

l

mm

Charakter-
istika

Hmotnost

kg / 1000

kusy

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 500

501 - 1000

1001 - 5000

904672

KH-4 35

35,0

-

14,0

-

1,3

100

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904673

KH-4 50

50,0

-

17,0

-

1,7

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904674

KH-4 70

70,0

-

18,0

-

2,8

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904675

KH-4 95

95,0

-

22,0

-

4,0

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904676

KH-4 120

120,0

-

23,0

-

5,1

50

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904677

KH-4 150

150,0

-

25,0

-

5,7

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904678

KH-4 185

185,0

-

25,0

-

7,8

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904679

KH-4 240

240,0

-

30,0

-

8,5

25

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.