Video

Kamerový kabel

Fotografie výrobku
Použití
Kabel HELUKABEL® Triax zajišťuje optimální přenos obrazových signálů. Důvodem jsou nízké hodnoty útlumu, husté křížové stínící opletení a speciálně robustní vnější plášť. U varianty Flex je PVC vnitřní a vnější plášť vždy nahrazen TPE, aby se dosáhlo vyšší flexibilty. Kabely Triax se mimo jiné používají k propojování videokamer a systémů pro přenos obrazu a jsou vhodné pro mobilní použití.
Hodnoty tabulka

Útlum bei Frekvence

db/100m [MHz]
0,7 1
1,0 2
1,5 5
2,2 10
3,1 20
5,0 50
7,1 100

Downloads
Data sheet

Obj. č.

Konstrukce

Izolace
vodiče

mm

Vnější průměr

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

400073

Triax 8

4,5

8,5

55,0

95,0

400074

Triax 11

6,5

11,0

80,0

150,0

400075

Triax 14

9,7

14,4

128,0

235,0

400076

Triax 8 flex

4,5

8,5

55,0

105,0

400077

Triax 11 flex

6,1

11,2

80,0

160,0

400078

Triax 14 flex

9,7

14,4

133,0

250,0