KT3, KT4

Kabelové nůžky

Fotografie výrobku
Označení

Kabelové nůžky

Popis

KT3

  • stříhací nářadí pro kabely s průměrem do 32 mm

  • délka 255 mm

  • hmotnost 590 g

KT4

  • stříhací nářadí pro kabely s průměrem do 52 mm

  • délka 310 mm

  • hmotnost 890 g

Kabelové nůžky

Obj. číslo

Typ

Balení
ks.

Netto EUR/kus při odběru od

1

2 - 4

5 - 10

904728

KT 3

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

904729

KT 4

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.