PURö-JZ-HF-YCP

kabel pro vlečné řetězy, stíněný, vnější PUR plášť, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální polyuretanový ovládací kabel podle DIN VDE 0281, 0282
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C, při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x průměr kabelu, při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • olejům odolná směs PVC pro izolaci žil TI2 podle DIN VDE 0281 část 1, pro lepší kluzné vlastnosti
  • žíly černé s bílým číslováním podle DIN VDE 0293
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, 3 žíly a výše
  • žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
  • ovinutí žil textilií
  • vnitřní PVC plášť odolný olejům
  • stínění z Cu drátků, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu TMPU podle DIN VDE 0282 část 10, dodatek A
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • vhodný do venkovního prostředí a odolný UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • nízká přilnavost
  • odolný působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou; X = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ: PURö-JZ-HF
Použití
Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. Pro svoji odolnost proti minerálním olejům, speciálně také proti chladícím emulzím, se používá při výrobě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Vzhledem k jeho vysoké odolnosti proti oděru a malému poloměru ohybu se hodí pro použití do vlečných řetězů. Obzvlášť se tyto kabely se stíněním hodí k nerušenému přenosu datových signálů v měřící, řídící a regulační technice.

Při aplikacích, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo u zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) vám doporučujeme použití našeho speciálně vytvořeného dotazníku pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu.

Při použití kabelů ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

22400

2 x 0,5

7,5

30,0

90,0

20

22401

3 G 0,5

7,8

38,0

104,0

20

22402

4 G 0,5

7,8

48,0

123,0

20

22403

5 G 0,5

8,5

65,0

131,0

20

22404

7 G 0,5

9,5

70,0

172,0

20

22405

8 G 0,5

10,4

81,0

195,0

20

22406

10 G 0,5

11,4

94,0

230,0

20

22407

12 G 0,5

11,6

110,0

250,0

20

22408

14 G 0,5

12,0

135,0

280,0

20

22409

18 G 0,5

13,4

157,0

321,0

20

22410

21 G 0,5

14,8

175,0

380,0

20

22411

25 G 0,5

16,1

240,0

445,0

20

22412

30 G 0,5

16,4

275,0

509,0

20

22413

34 G 0,5

17,8

305,0

560,0

20

22414

42 G 0,5

19,1

330,0

780,0

20

22415

50 G 0,5

20,6

393,0

960,0

20

22416

61 G 0,5

23,0

541,0

1050,0

20

22417

2 x 0,75

7,5

39,0

106,0

18

22418

3 G 0,75

7,8

49,0

120,0

18

22419

4 G 0,75

8,5

60,0

150,0

18

22420

5 G 0,75

9,1

70,0

158,0

18

22421

7 G 0,75

10,9

95,0

205,0

18

22422

8 G 0,75

11,5

104,0

272,0

18

22423

10 G 0,75

13,0

110,0

290,0

18

22424

12 G 0,75

13,2

141,0

304,0

18

22425

14 G 0,75

13,7

163,0

380,0

18

22426

18 G 0,75

15,2

211,0

418,0

18

22427

21 G 0,75

16,4

274,0

485,0

18

22428

25 G 0,75

18,2

322,0

578,0

18

22429

30 G 0,75

18,6

414,0

630,0

18

22430

34 G 0,75

20,0

473,0

720,0

18

22431

42 G 0,75

21,5

583,0

780,0

18

22432

50 G 0,75

23,7

626,0

954,0

18

22433

61 G 0,75

25,9

763,0

1085,0

18

22434

2 x 1

8,5

50,0

116,0

17

22435

3 G 1

8,8

60,0

135,0

17

22436

4 G 1

9,4

73,0

178,0

17

22437

5 G 1

10,7

81,0

188,0

17

22438

7 G 1

12,1

114,0

235,0

17

22439

8 G 1

13,2

130,0

270,0</