JZ-HF

vysoce flexibilní ovládací kabel pro vlečné řetězy, s číslováním žil, odolný ohybům, odolný olejům, s vyznačením metrováním

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel, vysoce flexibilní díky speciální konstrukci a struktuře
  • Podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +80°C, při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podleVDE 0295 tř. 6 sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciální PVC směsi typu Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293 černé žíly s průběžným bílým potiskem čísel
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou polohou stáčení
  • vnější plášť ze speciální směsi PVC typu TM5 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamenepodle VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • odolný olejům podleDIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou X = bez ochranné žíly (OZ)
  • klasifikace čistého prostoru testována na obdobném typu. V objednávce prosím poznamenejte "Kvalifikace čistého prostoru".
  • obdobný stíněný typ: JZ-HF-CY
  • s aprobací UL:MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Použití

Používá se pro pokládku v suchých a vlhkých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel, pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v technice robotů a u trvale se pohybujících částí strojů. Přesvědčivě se osvědčil při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu při použití u vlečných řetězů. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. kompostovací zařízení nebo zakladače u vysokých regálů s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.) vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro energetické vlečné systémy, další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektujte prosím montážní návod.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

15001

2 x 0,5

5,0

9,6

46,0

20

15002

3 G 0,5

5,3

14,0

57,0

20

15003

4 G 0,5

5,7

19,0

70,0

20

15004

5 G 0,5

6,4

24,0

93,0

20

15005

7 G 0,5

7,5

34,0

127,0

20

15090

7 x 0,5

7,5

34,0

127,0

20

15006

10 G 0,5

9,1

48,0

161,0

20

15007

12 G 0,5

9,2

58,0

177,0

20

15008

14 G 0,5

9,8

67,0

213,0

20

15009

16 G 0,5

10,3

77,0

260,0

20

15010

18 G 0,5

11,1

86,0

284,0

20

15011

20 G 0,5

11,6

96,0

318,0

20

15012

25 G 0,5

13,4

120,0

363,0

20

15013

30 G 0,5

13,7

144,0

432,0

20

15014

34 G 0,5

15,0

163,0

487,0

20

15015

36 G 0,5

15,0

173,0

518,0

20

15016

42 G 0,5

16,1

202,0

575,0

20

15017

50 G 0,5

17,9

240,0

675,0

20

15018

61 G 0,5

19,6

290,0

829,0

20

15019

2 x 0,75

5,4

14,4

58,0

18

15020

3 G 0,75

5,7

22,0

73,0

18

15021

4 G 0,75

6,4

29,0

77,0

18

15022

5 G 0,75

7,0

36,0

119,0

18

15023

7 G 0,75

8,3

50,0

165,0

18

15024

10 G 0,75

10,1

72,0

216,0

18

15025

12 G 0,75

10,2

86,0

247,0

18

15026

14 G 0,75

10,9

101,0

284,0

18

15027

16 G 0,75

11,5

115,0

320,0

18

15028

18 G 0,75

12,1

130,0

356,0

18

15029

20 G 0,75

12,8

144,0

453,0

18

15030

25 G 0,75

14,9

180,0

498,0

18

15031

30 G 0,75

15,2

216,0

510,0

18

15032

34 G 0,75

16,6

245,0

550,0

18

15033

36 G 0,75

16,6

259,0

570,0

18

15034

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

18

15035

50 G 0,75

20,0

360,0

700,0

18

15036

61 G 0,75

22,1

432,0

820,0

18

15091

65 G 0,75

22,7

439,0

841,0

18

15037

2 x 1

5,7

19,0

65,0

17

15038

3 G 1

6,0