JZ-HF-CY

vysoce flexibilní ovládací kabel pro vlečné řetězy, odolný ohybům, odolný olejům, doporučený typ pro EMC, stíněný, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel, vysoce flexibilní, stíněný
  • podle DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah  při flexibilním uložení -10°C až +80°C při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu  při flexibilním uložení 10x průměr kabelu při pevném uložení 5x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PVC Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293, černé žíly s průběžným bílým potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálně sladěnými délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou polohou stáčení
  • vnitřní PVC plášť
  • stínění z pocínovaného měděného opletení, pokrytí min. 85%
  • vnější plášť ze speciální směsi PVC, typu TM5 podle DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (odpovídá DIN VDE 0472 část 804, typ zkoušky B)
  • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 /DIN EN 60811-404
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou x = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace čistého prostoru testována na obdobném typu. Další informace viz. úvodní část katalogu
  • obdobný nestíněný typ: JZ-HF
  • s aprobací UL
    JZ-HF-FCY
Použití
Kabely se používají pro pokládání v suchých a mokrých prostorách, nikoliv však ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Tyto kabely se velice osvědčují při použití ve standardních vlečných řetězech, u manipulačních automatů, robotů a trvale se pohybujících částí stroje. Tyto kabely se stíněním byly vyvinuty k nerušenému přenosu datových signálů pro všechny oblasti elektroniky, měřící, řídící a regulační techniky. Jsou možné k dodání i v párové verzi. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. kompostovací zařízení nebo zakladače u vysokých regálů s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.) vám doporučujeme použití námi speciálně vyvinutého dotazníku pro vlečné řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka k výběru: Kabely pro vlečné řetězy v úvodní části katalogu. Při použití vlečných řetězů respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita. Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

15930

2 x 0,5

7,2

30,0

90,0

20

15931

3 G 0,5

7,5

38,0

115,0

20

15932

4 G 0,5

8,1

48,0

140,0

20

15933

5 G 0,5

8,6

64,0

168,0

20

15934

7 G 0,5

9,9

70,0

217,0

20

15935

12 G 0,5

11,6

100,0

274,0

20

15876

14 G 0,5

12,2

135,0

332,0

20

15877

16 G 0,5

13,0

145,0

388,0

20

15936

18 G 0,5

13,8

154,0

445,0

20

15937

20 G 0,5

14,3

160,0

497,0

20

15878

21 G 0,5

14,8

175,0

500,0

20

15938

25 G 0,5

16,1

240,0

505,0

20

15879

30 G 0,5

16,6

280,0

515,0

20

15880

34 G 0,5

17,7

290,0

530,0

20

15881

36 G 0,5

17,7

300,0

572,0

20

15882

42 G 0,5

19,2

330,0

605,0

20

15883

50 G 0,5

21,2

393,0

742,0

20

15945

2 x 0,75

7,6

39,0

105,0

18

15946

3 G 0,75

8,1

49,0

128,0

18

15947

4 G 0,75

8,6

60,0

184,0

18

15948

5 G 0,75

9,4

70,0

200,0

18

15949

7 G 0,75

10,5

95,0

269,0

18

15885

10 G 0,75

12,6

110,0

327,0

18

15950

12 G 0,75

12,9

140,0

366,0

18

15886

14 G 0,75

13,4

163,0

426,0

18

15887

16 G 0,75

14,2

187,0

487,0

18

15951

18 G 0,75

14,8

211,0

547,0

18

15888

20 G 0,75

15,5

216,0

551,0

18

15889

21 G 0,75

16,2

272,0

590,0

18

15952

25 G 0,75

17,7

322,0

600,0

18

15890

30 G 0,75

18,2

414,0

650,0

18

15891

34 G 0,75

19,8

473,0

685,0

18

15892

36 G 0,75

19,8

500,0

720,0

18

15893

42 G 0,75

21,0

583,0

800,0

18

15894

50 G 0,75

23,1

695,0

954,0

18

15961

2 x 1

8,1

50,0

115,0

17

15962

3 G 1

8,4

60,0

142,0

17

15963

4 G 1

9,0

73,0

196,0

17

15964

5 G 1

9,8

81,0

271,0

17

15965

7 G 1

11,2

114,0

307,0

17

15966

12 G 1

13,4

186,0

474,0

17

15967

18 G 1

15,7

254,0

622,0