JZ-750

750 V, flexibilní, s číslováním žil, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 450/750 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žily s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

        Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x= bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace čistého prostoru testována
    na obdobném typu. V objednávce prosím
    uveďte "kvalifikovaný pro čistý prostor".
Použití
Pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním, s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoli ve venkovním prostředí, kde se podle rozšířených mezinárodních norem používají PVC ovládací kabely se zvýšeným jmenovitým napětím. Používají se např. jako měřící, kontrolní a ovládací kabely u obráběcích strojů, u běžících a dopravních pásů, v hutích a válcovnách atd. Číslování žil je uspořádáno tak, aby i při krátkém odpláštění bylo možné rozeznat jednotlivá čísla. Podtržení čísel zabraňuje záměně jednotlivých číslic.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance
<

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10800

2 x 0,5

5,7

9,6

48,0

20

10801

3 G 0,5

6,0

14,5

65,0

20

10802

4 G 0,5

6,8

20,0

81,0

20

10803

5 G 0,5

7,4

24,0

98,0

20

10804

7 G 0,5

8,3

34,0

123,0

20

10805

8 G 0,5

9,1

38,0

155,0

20

10806

10 G 0,5

10,0

48,0

180,0

20

10807

12 G 0,5

10,8

58,0

208,0

20

10808

14 G 0,5

11,7

67,0

248,0

20

10809

16 G 0,5

12,5

76,0

260,0

20

10810

18 G 0,5

13,2

87,0

285,0

20

10811

21 G 0,5

13,8

96,0

375,0

20

10812

25 G 0,5

15,5

118,0

400,0

20

10813

30 G 0,5

16,6

144,0

475,0

20

10814

40 G 0,5

18,7

192,0

590,0

20

10815

50 G 0,5

21,5

240,0

710,0

20

10816

61 G 0,5

23,0

293,0

880,0

20

10817

2 x 0,75

6,2

15,0

60,0

18

10818

3 G 0,75

6,5

22,0

78,0

18

10819

4 G 0,75

7,3

29,0

104,0

18

10820

5 G 0,75

8,0

36,0

116,0

18

10821

7 G 0,75

8,9

51,0

148,0

18

10822

8 G 0,75

9,6

58,0

160,0

18

10823

10 G 0,75

10,7

72,0

195,0

18

10824

12 G 0,75

11,6

87,0

248,0

18

10825

15 G 0,75

13,2

108,0

295,0

18

10826

18 G 0,75

14,1

130,0

346,0

18

10827

21 G 0,75

14,8

151,0

395,0

18

10828

25 G 0,75

16,6

180,0

505,0

18

10829

34 G 0,75

19,3

245,0

684,0

18

10830

41 G 0,75

20,9

296,0

780,0

18

10831

50 G 0,75

22,9

360,0

940,0

18

10832

61 G 0,75

24,5

440,0

1125,0

18

10833

2 x 1

6,6

20,0

80,0

17

10834

3 G 1

7,0

29,0

92,0

17

10835

3 x 1

7,0

29,0

92,0

17

10836

4 G 1

7,8

39,0

122,0

17

10837

4 x 1

7,8

39,0

122,0

17

10838

5 G 1

8,6

48,0

137,0

17

10839

7 G 1

9,5

68,0

186,0

17

10840

7 x 1

9,5

68,0

186,0

17

10841

8 G 1

10,3

77,0

240,0

17

10842

12 G 1

12,7

116,0

293,0

17

10843

14 G 1

13,4

134,0

340,0

17

10844

16 G 1

14,4

154,0

400,0

17

10845

18 G 1

15,1

173,0

437,0

17

10846

21 G 1

16,1

205,0

505,0

17

10847

25 G 1

18,0

240,0

606,0

17

10848

34 G 1

20,9

326,0

770,0

17