JZ-603

TŘÍNORMOVÝ ovládací kabel, odolný olejům, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel s vnějším
    pláštěm odolným olejům podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a UL Style 2587
  • Teplotní rozsah
    HAR
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
    UL/CSA
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  600 V 
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    a třída 43 podle UL Std.1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly se souvislým bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního olejům
    odolného PVC, typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    a třída 43 podle UL Std.1581
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a plamen neřířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
    UL Std.1581 část 50.182
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-603-CY
Použití
Třínormové ovládací kabely nacházejí použití skoro u všech pro export určených obráběcích strojů, zařízení a přístrojů. Díky vícenásobné certifikaci se smějí tyto kabely používat skoro na celém světě pro střední mechanická namáhání, pro flexibilní aplikace při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak nikoliv ve venkovním prostředí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83704

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

83650

3 G 0,5

20

6,1

14,0

63,0

83651

4 G 0,5

20

6,7

19,0

69,0

83652

5 G 0,5

20

7,3

24,0

87,0

83653

7 G 0,5

20

8,8

34,0

119,0

83654

12 G 0,5

20

11,1

58,0

198,0

83655

18 G 0,5

20

12,9

86,0

266,0

83656

25 G 0,5

20

16,0

120,0

380,0

83657

34 G 0,5

20

17,7

163,0

508,0

83658

41 G 0,5

20

19,5

197,0

594,0

83659

50 G 0,5

20

21,3

240,0

715,0

83660

61 G 0,5

20

23,8

293,0

840,0

83705

2 x 0,75

19

6,1

14,4

66,0

83661

3 G 0,75

19

6,5

22,0

76,0

83662

4 G 0,75

19

7,1

29,0

85,0

83663

5 G 0,75

19

7,9

36,0

113,0

83664

7 G 0,75

19

9,5

50,0

144,0

83665

12 G 0,75

19

11,6

86,0

245,0

83666

18 G 0,75

19

13,9

130,0

327,0

83667

25 G 0,75

19

17,1

180,0

466,0

83668

34 G 0,75

19

19,1

245,0

626,0

83669

41 G 0,75

19

20,9

296,0

747,0

83670

50 G 0,75

19

23,0

360,0

896,0

83671

61 G 0,75

19

25,3

439,0

1070,0

83706

2 x 1

18

6,4

19,2

70,0

83672

3 G 1

18

6,8

29,0

88,0

83673

4 G 1

18

7,5

39,0

99,0

83674

5 G 1

18

8,4

48,0

132,0

83675

7 G 1

18

10,0

67,0

170,0

83676

12 G 1

18

12,5

115,0

285,0

83677

18 G 1

18

14,7

173,0

405,0

83678

25 G 1

18

18,0

240,0

570,0

83679

34 G 1

18

20,3

326,0

742,0

83680

41 G 1

18

22,4

394,0

885,0

83681

50 G 1

18

24,3

480,0

1071,0

83682

61 G 1

18

26,8

586,0

1265,0

83707

2 x 1,5

16

7,4

28,8

91,0

83683

3 G 1,5

16

8,0

43,0

110,0

83684

4 G 1,5

16

8,7

58,0

141,0

83685

5 G 1,5

16

9,8

72,0

167,0

83686

7 G 1,5

16

11,9

101,0

225,0

83687

12 G 1,5

16

14,5

173,0

361,0

83688

18 G 1,5

16

17,4

259,0

518,0

83689

25 G 1,5

16

21,3

360,0

730,0

83690