JZ-603-CY

TŘÍNORMOVÝ ovládací kabel, odolný olejům, Cu stíněný, doporučený pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC flexibilní ovládací kabel
    s vnějším pláštěm odolným olejům
    podle DIN VDE 0285-525-2-51,
    DIN EN 50525-2-51 a podle
    UL Style 2587
  • Teplotní rozsah
    HAR 
    při flexibilním použití -5°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
    UL/CSA
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C
  • Jmenovité napětí 
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V 
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5, resp.
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    a třídy 43 dle UL Std.1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť na bázi PVC
  • stínící opletení z měděných pocínovaných
    drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC, olejům
    odolný typ směsi TM5 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    a tídy 43 dle UL Std.1581
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • PVC samozhášivé a hoření nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
    UL VW-1 / CSA FT1
  • odolný olejům podle
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
    UL 1581 část50.182
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-603
Použití

Třínormové ovládací kabely se používají skoro pro všechny stroje, zařízení a přístroje, určené pro export. Díky vícenásobné certifikaci se mohou tyto kabely používat takřka na celém světě. Jsou vhodné pro střední mechanické namáhání, pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Mohou se pokládat v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, avšak nikoliv ve venkovním prostředí.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínícího opletení na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83709

2 x 0,5

20

8,0

41,0

90,0

83720

3 G 0,5

20

8,3

45,0

105,0

83721

4 G 0,5

20

8,9

54,0

123,0

83722

5 G 0,5

20

9,7

66,0

147,0

83723

7 G 0,5

20

11,2

79,0

195,0

83724

12 G 0,5

20

13,6

137,0

276,0

83725

18 G 0,5

20

15,4

156,0

418,0

83726

25 G 0,5

20

18,6

250,0

504,0

83727

34 G 0,5

20

20,8

316,0

632,0

83728

41 G 0,5

20

22,6

348,0

750,0

83729

50 G 0,5

20

24,8

407,0

968,0

83730

61 G 0,5

20

26,0

520,0

1068,0

83710

2 x 0,75

19

8,3

46,0

101,0

83731

3 G 0,75

19

8,6

57,0

127,0

83732

4 G 0,75

19

9,4

63,0

155,0

83733

5 G 0,75

19

10,1

76,0

180,0

83734

7 G 0,75

19

11,9

100,0

225,0

83735

12 G 0,75

19

14,2

175,0

326,0

83736

18 G 0,75

19

16,6

240,0

457,0

83737

25 G 0,75

19

20,0

306,0

635,0

83738

34 G 0,75

19

22,4

346,0

805,0

83739

41 G 0,75

19

24,0

403,0

908,0

83740

50 G 0,75

19

26,2

470,0

1155,0

83741

61 G 0,75

19

30,0

550,0

1400,0

83711

2 x 1

18

8,6

54,0

113,0

83742

3 G 1

18

9,2

64,0

144,0

83743

4 G 1

18

9,8

76,0

178,0

83744

5 G 1

18

10,7

89,0

205,0

83745

7 G 1

18

12,5

114,0

263,0

83746

12 G 1

18

15,1

186,0

424,0

83747

18 G 1

18

17,3

284,0

560,0

83748

25 G 1

18

21,1

387,0

760,0

83749

34 G 1

18

23,5

500,0

945,0

83750

41 G 1

18

25,5

578,0

1151,0

83751

50 G 1

18

27,6

681,0

1300,0

83752

61 G 1

18

32,4

710,0

1500,0

83712

2 x 1,5

16

9,6

64,0

144,0

83753

3 G 1,5

16

10,1

82,0

160,0

83754

4 G 1,5

16

11,0

99,0

210,0

83755

5 G 1,5

16

12,3

123,0

240,0

83756

7 G 1,5

16

14,2

148,0

305,0

83757

12 G 1,5

16

17,1

274,0

482,0