JZ-602 RC-PUR

kabel pro vlečné řetězy, 80°C, 600V, dvounormový ovládací kabel, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle UL CSA AWM I/II A/B Style 20939 (materiál pláště) a CSA
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C, při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí podle UL+CSA 600 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle DIN VDE0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6 resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PVC typu YI8 podle DIN VDE 0207 část 4 a tř. 43 podle UL-Std. 1581
  • žíly černé se souvislým bílým číslováním podle VDE 0293
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou stočenou polohou
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • odolný minerálním olejům, syntetickým olejům, chladícím kapalinám, UV záření, kysliku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • obdobný stíněný typ: JZ-602 RC* -C-PUR
Použití
Pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce ohebný PUR ovládací kabel pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a zařízení, v robotice a u trvale se pohybujících částí stroje. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (jako např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačů do vysokých regálů s extrémně vysokou rychlostí pojíždění atd.) Vám doporučujeme náš speciálně vyvinutý dotazník pro vlečné řetězy. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: "Kabely pro vlečné řetězy" v úvodní části katalogu. Při použití kabelů v energetických řetězech respektujte prosím návod k montáži.
RC = kabel pro robotiku.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

12630

3 G 0,5

20

6,0

14,0

58,0

12631

4 G 0,5

20

6,5

19,0

69,0

12632

5 G 0,5

20

7,1

24,0

84,0

12633

7 G 0,5

20

8,2

34,0

123,0

12634

9 G 0,5

20

10,0

43,2

177,0

12635

12 G 0,5

20

10,5

58,2

192,0

12636

18 G 0,5

20

12,5

86,0

256,0

12637

25 G 0,5

20

15,2

120,0

358,0

12638

34 G 0,5

20

17,1

163,0

487,0

12639

3 G 0,75

18

6,6

23,8

88,0

12640

4 G 0,75

18

7,1

31,7

101,0

12641

5 G 0,75

18

7,8

39,6

126,0

12642

7 G 0,75

18

9,2

55,4

145,0

12643

9 G 0,75

18

11,0

86,4

168,0

12644

12 G 0,75

18

11,5

95,0

260,0

12645

15 G 0,75

18

13,2

119,0

300,0

12646

18 G 0,75

18

14,0

142,4

360,0

12647

25 G 0,75

18

17,2

197,8

640,0

12648

34 G 0,75

18

19,1

269,0

730,0

12649

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

12650

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

12651

5 G 1,5

16

8,8

72,0

140,0

12652

7 G 1,5

16

10,8

101,0

186,0

12653

9 G 1,5

16

12,8

129,7

244,0

12654

12 G 1,5

16

13,5

173,0

319,0

12655

18 G 1,5

16

16,0

260,0

451,0

12656

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

12657

34 G 1,5

16

22,4

490,0

840,0

12658

3 G 2,5

14

8,9

72,0

150,0

12659

4 G 2,5

14

10,1

96,0

185,0

12660

5 G 2,5

14

11,3

120,0

242,0

12661

7 G 2,5

14

13,6

168,0

293,0

12662

12 G 2,5

14

16,8

288,0

498,0

12663

3 G 4

12

10,9

115,0

231,0

12664

4 G 4

12

12,4

154,0

298,0

12665

5 G 4

12

13,8

192,0

370,0

12666

7 G 4

12

16,6

269,0

460,0

12667

4 G 6

10

14,6

231,0

430,0

12668

4 G 10

8

18,2

384,0

720,0

12669

4 G 16

6

22,6

615,0

1060,0

12670

4 G 25

4

26,5

960,0

1590,0

12671

4 G 35

2

30,8

1344,0

2105,0