JZ-602 RC

kabel pro vlečné řetězy, 1000 V, dvounormový ovládací kabel, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy
    podle UL CSA AWM I/II A/B
    Style 21179 
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C 
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použitíní 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4 /
    IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálně 
    sladěnými délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou polohou stočení
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    podle UL-Style 21179 a
    CSA-Std. C22.2 č. 210
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • nepodporuje hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-602 RC-CY
Použití
Používá se pro pokládání v suchých, mokrých a vlhkých prostorech, při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako vysoce flexibilní PVC ovládací kabel pro vlečné řetězy, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem, při výrobě strojů a nářadí, v robotové technice a u trvale se pohybujících částí stroje. Velmi se osvědčil při standardním použití u vlečných řetězů. Je zajímavý pro stavbu strojů a zařízení, orientovanou na export. U aplikací, které přesahují rámec standardních řešení (např. u kompostovacích zařízení nebo zakladačových dopravníků pro vysoké regály s extrémně vysokou pojezdovou rychlostí atd.) doporučujeme Vám námi vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů respektuje prosím návod k montáži.
RC = Robotic Cable (kabel pro robotiku).
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

89900

3 G 0,5

20

6,0

14,0

58,0

89901

4 G 0,5

20

6,5

19,0

69,0

89902

5 G 0,5

20

7,1

24,0

84,0

89903

7 G 0,5

20

8,2

34,0

123,0

89904

9 G 0,5

20

10,0

43,2

177,0

89905

12 G 0,5

20

10,5

58,2

192,0

89906

18 G 0,5

20

12,5

86,0

256,0

89907

25 G 0,5

20

15,2

120,0

358,0

89908

34 G 0,5

20

17,1

163,0

487,0

89909

3 G 0,75

18

6,6

23,8

88,0

89910

4 G 0,75

18

7,1

31,7

101,0

89911

5 G 0,75

18

7,8

39,6

126,0

89912

7 G 0,75

18

9,2

55,4

145,0

89913

9 G 0,75

18

11,0

71,2

168,0

89914

12 G 0,75

18

11,5

95,0

260,0

89915

15 G 0,75

18

13,2

119,0

300,0

89916

18 G 0,75

18

14,0

142,4

360,0

89917

25 G 0,75

18

17,2

197,8

640,0

89918

34 G 0,75

18

19,1

269,0

730,0

89919

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

89920

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

89921

5 G 1,5

16

8,8

72,0

140,0

89922

7 G 1,5

16

10,8

101,0

186,0

89923

9 G 1,5

16

12,8

129,7

244,0

89924

12 G 1,5

16

13,5

173,0

319,0

89925

18 G 1,5

16

16,0

260,0

451,0

89926

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

89927

34 G 1,5

16

22,4

490,0

840,0

89932

3 G 2,5

14

8,9

72,0

150,0

89928

4 G 2,5

14

10,1

96,0

185,0

89933

5 G 2,5

14

11,3

120,0

242,0

89929

7 G 2,5

14

13,6

168,0

293,0

89934

12 G 2,5

14

16,8

288,0

498,0

89935

3 G 4

12

10,9

115,0

231,0

89930

4 G 4

12

12,4

154,0

298,0

89936

5 G 4

12

13,8

192,0

370,0

89931

7 G 4

12

16,6

269,0

460,0

89937

4 G 6

10

14,6

231,0

430,0

89938

4 G 10

8

18,2

384,0

720,0

89939

4 G 16

6

22,6

615,0

1060,0

89940

4 G 25

4

26,5

960,0

1590,0

89941

4 G 35

2

30,8

1344,0

2105,0