JZ-602 RC-CY

kabel pro vlečné řetězy, 1000 V, dvounormový ovládací kabel, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC kabel pro vlečné řetězy
    podle UL CSA AWM I/II A/B
    Style 21179 
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C 
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 1000 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použitíí 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 6, sloupec 4 /
    IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PP
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým 
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutů
  • ovinutí textilií mezi stáčenými polohami
  • ovinutí nad vnější polohou
  • stínění z Cu opletení, pocínovaného,
    pokrytí cca 85%
  • ovinutí textilií
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    podle UL Style 21179 a
    CSA-Std. C22.2 No.210
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti

 

  • odolný UV záření
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • nepodporuje hoření
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602 RC
Použití
Pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí, při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu jako stíněný vysoce flexibilní PVC kabel pro vlečné řetězy, vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotice a u trvale se pohybujících částí stroje. Přesvědčivě se osvědčil při standardním používání ve vlečných řetězech. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Jde o ideální, před rušením chráněný ovládací kabel pro výše uvedené účely použití. Kabel je zajímavý pro výrobu strojů a zařízení orientovanou na export. U aplikaci, které přesahují rámec standardních řešení, vám doporučujeme námi speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energií. Další parametry pro použití viz tabulka pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití ve vlečných řetězech respektujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme oboustranný široký kontakt kolem stínění na obou koncích kabelu.
RC = kabel pro robotiku.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

89950

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

89951

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

89952

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

89953

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

89954

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

89955

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

89956

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

89957

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

89958

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

89959

3 G 0,75

18

8,9

56,0

130,0

89960

4 G 0,75

18

9,7

81,0

155,0

89961

5 G 0,75

18

10,4

90,0

181,0

89962

7 G 0,75

18

12,0

106,0

208,0

89963

9 G 0,75

18

14,1

161,0

321,0

89964

12 G 0,75

18

15,2

175,0

341,0

89965

15 G 0,75

18

16,7

204,0

396,0

89966

18 G 0,75

18

17,6

241,0

473,0

89967

25 G 0,75

18

20,7

342,0

650,0

89968

34 G 0,75

18

24,3

434,0

781,0

89969

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

89970

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

89971

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

89972

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

89973

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

89974

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

89975

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

89976

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

89977

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

89984

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

89978

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

89985

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

89979

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

89986

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

89980

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

89987

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

89981

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

89988

5 G 4

12

17,7

330,0

450,0

89982

7 G 4

12

20,9

395,0

737,0