JZ-602 RC-C-PUR

kabel pro vlečné řetězy, 80°C, 600V, dvounormový ovládací kabel, doporučený typ pro EMC, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle
    UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
    (materiál pláště) a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Øěr kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, velmi jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 6, BS 6360 tř. 6
    resp. IEC 60228 tř. 6
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    und třídy 43 podle UL Std.1581
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla ve vnější poloze
  • žíly stočeny s optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí textilií nad každou stočenou polohou
  • vnitřní PVC plášť
  • stínění:
    do Ø 17 mm - obložení mědí 
    u Ø > 17 mm - měděným opletením,
    pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný minerálním olejům, syntetickým
    olejům, chladivům, UV záření, kyslíku,
    ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602 RC PUR
Použití
Pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, jako stíněný vysoce flexibilní PUR ovládací kabel vhodný pro časté namáhání zdvihem a ohybem při výrobě strojů a nářadí, v robotice a u trvale se pohybujících částí stroje. Vysoká hustota jeho stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Je to ideální, před rušením chráněný ovládací kabel pro výše uvedené účely použití. U aplikací, které překračují rámec standardních řešení Vám doporučujeme náš speciálně vytvořený dotazník pro systémy vedení energie. Další parametry pro použití viz tabulku pro výběr: Kabely pro vlečné řetězy v kapitole "Technické informace". Při použití u vlečných řetězů dodržujte prosím návod k montáži.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký oboustranný kontakt okolo stínění na obou koncích kabelu.
RC = kabel pro robotiku.
CE =výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

12680

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

12681

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

12682

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

12683

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

12684

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

12685

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

12686

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

12687

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

12688

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

12689

3 G 0,75

18

8,9

56,0

130,0

12690

4 G 0,75

18

9,7

81,0

155,0

12691

5 G 0,75

18

10,4

90,0

181,0

12692

7 G 0,75

18

12,0

106,0

208,0

12693

9 G 0,75

18

14,1

161,0

321,0

12694

12 G 0,75

18

15,2

175,0

341,0

12695

15 G 0,75

18

16,7

204,0

396,0

12696

18 G 0,75

18

17,6

241,0

473,0

12697

25 G 0,75

18

20,7

342,0

650,0

12698

34 G 0,75

18

24,3

434,0

781,0

12699

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

12700

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

12701

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

12702

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

12703

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

12704

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

12705

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

12706

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

12707

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

12708

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

12709

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

12710

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

12711

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

12712

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

12713

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

12714

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

12715

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

12716

5 G 4

12

17,7

330,0

450,0

12717

7 G 4

12

20,9

395,0

737,0

12718

4 G 6

10

18,3

316,0

572,0

12719

4 G 10

8

23,2

490,0

1012,0

12720

4 G 16

6

27,6

850,0

1400,0

12721

4 G 25

4

33,1

1450,0

2100,0

12722

4 G 35

2