JZ-602-PUR

80°C, 600 V, dvounormový ovládací kabel, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací flexibilní kabel
    podle UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
    (materiál pláště) a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až+80°C
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    BS 6360 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    typ směsi TI3 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    a UL Style 10012
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný minerálním olejům, syntetickým olejům, chladícím kapalinám, UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602-C-PUR
Použití
Tyto flexibilní ovládací kabely do 600 V, certifikované podle UL a CSA pro všechny stroje pro výrobu nástrojů a zařízení, jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí při středním mechanickém namáhání, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Jsou navrženy pro výrobce strojů orientované na vývoz speciálně do USA a Kanady.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

12471

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

12472

3 G 0,5

20

6,2

14,0

64,0

12473

4 G 0,5

20

6,6

19,0

72,0

12474

5 G 0,5

20

7,2

24,0

88,0

12475

7 G 0,5

20

8,4

34,0

130,0

12476

8 G 0,5

20

9,5

38,4

145,0

12477

9 G 0,5

20

10,3

43,2

180,0

12478

12 G 0,5

20

10,8

58,0

196,0

12479

18 G 0,5

20

12,8

86,0

260,0

12480

25 G 0,5

20

15,4

120,0

368,0

12481

34 G 0,5

20

17,6

163,0

502,0

12482

41 G 0,5

20

19,7

197,0

594,0

12483

2 x 1

18

6,2

19,2

57,0

12484

3 G 1

18

6,6

27,0

68,0

12485

4 G 1

18

7,2

38,4

79,0

12486

5 G 1

18

7,8

48,0

97,0

12487

7 G 1

18

9,1

67,0

141,0

12488

8 G 1

18

9,9

76,8

152,0

12489

9 G 1

18

11,0

86,4

190,0

12490

12 G 1

18

11,7

115,2

211,0

12491

18 G 1

18

14,0

173,0

284,0

12492

25 G 1

18

17,0

240,0

394,0

12493

34 G 1

18

19,2

326,0

521,0

12494

41 G 1

18

21,0

394,0

609,0

12495

2 x 1,5

16

6,8

28,8

75,0

12496

3 G 1,5

16

7,4

44,0

96,0

12497

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

12498

5 G 1,5

16

8,6

72,0

140,0

12499

7 G 1,5

16

10,5

101,0

186,0

12500

9 G 1,5

16

12,7

129,7

244,0

12501

12 G 1,5

16

13,3

173,0

319,0

12502

18 G 1,5

16

15,7

260,0

451,0

12503

25 G 1,5

16

18,8

360,0

625,0

12504

34 G 1,5

16

22,0

490,0

850,0

12505

41 G 1,5

16

23,6

590,0

1041,0

12506

2 x 2,5

14

8,1

48,0

115,0

12507

3 G 2,5

14

8,6

72,0

143,0

12508

4 G 2,5

14

10,0

96,0

185,0

12509

5 G 2,5

14

10,8

120,0

221,0

12510

7 G 2,5

14

13,0

168,0

293,0

12511

9 G 2,5

14

15,5

216,0

429,0

12512

12 G 2,5

14

16,6

288,0

563,0

12513

18 G 2,5

14

19,5

432,0

854,0

12514

19 G 2,5

14

19,5

456,0

914,0

12515

25 G 2,5

14

23,8

600,0

1188,0

12516

3 G 4

12

11,1

115,0

232,0