JZ-602-PUR DC/AC

dvounormový ovládací kabel, 80°C, 600V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle UL CSA AWM I/II A/B Style 20939 (materiál pláště) a CSA
  • Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C, při pevném uložení -40°C až+80°C
  • Jmenovité napětí podle UL + CSA 600 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Průrazné napětí min. 6000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu, při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5 a IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC typu TI3 podle DIN VDE 0281 část 1 a UL-Style 10012
  • modré žíly (DC) nebo červené žíly (AC) se souvislým bílým číslováním
  • zeleno-žlutá ochranná žíla
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
  • barva pláště šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování, změna v 2011
Vlastnosti
  • odolný minerálním olejům, syntetickým olejům, chladícím kapalinám, UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze a mikrobům
  • vysoká odolnost proti oděru
  • pevný v tahu a střihu
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • DC = modré žíly
  • AC = červené žíly
Použití
Pro použití u přenosových tras, obráběcích strojů, bežících a dopravních pásů a také ve výrobních zařízeních automobilového průmyslu. Jsou vhodné pro střední mechanické namáhání při flexibilních aplikacích s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu. Ovládací kabely aprobované podle UL a CSA, pro exportně orientované výrobce strojů.
CE= výrobek odpovídá směrnici EG o nízkém napětí 2006/95/EG.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

JZ-602 PUR DC (modrá žíla)

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

12805

3 G 1

18

6,6

27,0

68,0

12806

4 G 1

18

7,2

38,0

79,0

12807

5 G 1

18

7,8

48,0

97,0

12808

7 G 1

18

9,1

67,0

141,0

12809

12 G 1

18

11,7

115,0

211,0

12810

18 G 1

18

14,0

173,0

284,0

12811

25 G 1

18

17,0

240,0

394,0

12812

3 G 1,5

16

7,4

44,0

96,0

12813

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

12814

5 G 1,5

16

8,6

72,0

140,0

12815

7 G 1,5

16

10,5

101,0

186,0

12816

12 G 1,5

16

13,3

173,0

319,0

12817

18 G 1,5

16

15,7

260,0

451,0

12818

25 G 1,5

16

18,8

360,0

625,0

12819

3 G 2,5

14

8,6

72,0

143,0

12820

4 G 2,5

14

10,0

96,0

185,0

12821

5 G 2,5

14

10,8

120,0

221,0

12822

7 G 2,5

14

13,0

168,0

293,0

12823

12 G 2,5

14

16,6

288,0

563,0

12824

18 G 2,5

14

19,5

432,0

854,0

12825

25 G 2,5

14

23,8

600,0

1188,0