JZ-602

dvounormový ovládací kabel, 90° C, 600V, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    podle UL CSA AWM I/II A/B
    Style 2587 a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C 
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    typu UL  TI3 90°C podle UL stand. 758
    a také CSA stand. C22.2 č. 210
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly se souvislým bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žíl 
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z PVC
    typu UL 90°C podle UL stand. 758
    a také CSA stand. C22.2 č. 210
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vysoce odolný olejům
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
  • oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce prosím uveďte "kvalifikován
    pro čistý prostor"
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-602-CY
Použití
Tyto flexibilní ovládací kabely certifikované podle UL a CSA až do 600 V, pro všechny stroje při výrobě nástrojů a zařízení. Jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, při středním mechanickém namáhání, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, avšak nikoliv ve venkovním prostředí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

83090

2 x 0,5

20

5,8

9,6

49,0

83091

3 G 0,5

20

6,2

14,0

58,0

83092

4 G 0,5

20

6,6

19,0

69,0

83093

5 G 0,5

20

7,2

24,0

84,0

83094

7 G 0,5

20

7,8

34,0

123,0

83100

8 G 0,5

20

8,4

38,4

140,0

83101

9 G 0,5

20

10,3

43,2

177,0

83095

12 G 0,5

20

10,8

58,0

192,0

83096

18 G 0,5

20

12,8

86,0

256,0

83097

25 G 0,5

20

15,4

120,0

358,0

83098

34 G 0,5

20

17,6

163,0

487,0

83099

41 G 0,5

20

19,7

197,0

580,0

83080

2 x 1

18

6,2

19,2

53,0

83081

3 G 1

18

6,6

27,0

61,0

83565

3 x 1

18

6,6

27,0

61,0

83082

4 G 1

18

7,2

38,4

74,0

83083

5 G 1

18

7,8

48,0

90,0

83084

7 G 1

18

8,4

67,0

130,0

83102

8 G 1

18

9,4

76,8

144,0

83103

9 G 1

18

11,0

86,4

180,0

83085

12 G 1

18

11,7

115,2

198,0

83086

18 G 1

18

14,0

173,0

274,0

83087

25 G 1

18

17,0

240,0

384,0

83088

34 G 1

18

19,2

326,0

494,0

83089

41 G 1

18

21,0

394,0

508,0

83070

2 x 1,5

16

6,8

28,8

73,0

83071

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

83072

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

83073

5 G 1,5

16

8,6

72,0

140,0

83074

7 G 1,5

16

9,7

101,0

186,0

83104

9 G 1,5

16

12,7

129,7

244,0

83075

12 G 1,5

16

13,3

173,0

319,0

83076

18 G 1,5

16

15,7

260,0

451,0

83077

25 G 1,5

16

18,8

360,0

625,0

83078

34 G 1,5

16

22,0

490,0

840,0

83079

41 G 1,5

16

23,6

590,0

1032,0

83060

2 x 2,5

14

8,1

48,0

115,0

83061

3 G 2,5

14

8,6

72,0

143,0

83062

4 G 2,5

14

10,0

96,0

185,0

83063

5 G 2,5

14

10,8

120,0

221,0

83064

7 G 2,5

14

12,0

168,0

293,0

83065

9 G 2,5

14

15,5

216,0

429,0

83066

12 G 2,5

14