JZ-602-CY

Stíněný ovládací kabel dvounormový, 90°C, 600V, s vyznačením metrování, doporučený pro EMC 

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC flexibilní kabel
    podle UL CSA AWM I/II A/B
    Style 2587 a CSA
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním použití -5°C až +90°C
    při pevném uložení -40°C až +90°C 
  • Jmenovité napětí
    UL/CSA 600 V
  • Zkušební napětí
    3000 V
  • Průrazné napětí
    min. 6000 V
  • Vazební odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním použití 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z PVC
    UL typ 90°C podle UL Std. 758
    a také CSA-Std. C22.2 č. 210
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    žíly černé s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC typu YM5 podle DIN VDE 0207 část 5
  • stínící opletení z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z PVC
    UL typ 90°C podle UL Std. 758
    a také CSA-Std. C22.2 č. 210
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • vysoce odolný olejům 
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

    Zkoušky
     
  • oheň nepodporující
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace pro čistotu prostoru testována
    na obdobném typu.
    V objednávce prosím poznamenejte
    "kvalifikován pro čistý prostor"
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-602
Použití
Tyto flexibilní ovládací kabely do 600 V, certifikované podle UL a CSA, se používají pro všechny stroje pro výrobu  nástrojů a zařízení, jsou vhodné pro pokládání v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, při středním mechanickém namáhání, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, avšak nikoliv ve venkovním prostředí. Jsou především navrženy pro výrobce strojů, orientované na export, speciálně do USA a Kanady.
EMC = elektromagnetická kompatibilita.
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Č. AWG

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

82990

2 x 0,5

20

7,7

35,0

93,0

82991

3 G 0,5

20

8,0

42,0

124,0

82992

4 G 0,5

20

8,6

47,0

133,0

82993

5 G 0,5

20

9,2

56,0

153,0

82994

7 G 0,5

20

10,0

69,0

191,0

82995

9 G 0,5

20

11,8

87,0

243,0

82996

12 G 0,5

20

13,0

108,0

322,0

82997

18 G 0,5

20

15,2

145,0

374,0

82998

25 G 0,5

20

18,2

240,0

436,0

82999

34 G 0,5

20

20,1

312,0

560,0

83000

41 G 0,5

20

22,4

348,0

663,0

82979

2 x 1

18

8,1

50,0

107,0

82980

3 G 1

18

8,4

60,0

130,0

82981

4 G 1

18

9,3

71,0

155,0

82982

5 G 1

18

10,0

88,0

181,0

82983

7 G 1

18

10,7

111,0

209,0

82984

9 G 1

18

12,7

139,0

321,0

82985

12 G 1

18

14,0

184,0

341,0

82986

18 G 1

18

16,4

260,0

473,0

82987

25 G 1

18

19,7

349,0

650,0

82988

34 G 1

18

22,1

486,0

781,0

82989

41 G 1

18

24,5

531,0

892,0

82968

2 x 1,5

16

8,7

63,0

136,0

82969

3 G 1,5

16

9,4

80,0

165,0

82970

4 G 1,5

16

10,2

97,0

192,0

82971

5 G 1,5

16

11,0

119,0

224,0

82972

7 G 1,5

16

12,0

147,0

273,0

82973

9 G 1,5

16

14,2

182,0

340,0

82974

12 G 1,5

16

15,6

267,0

461,0

82975

18 G 1,5

16

18,7

374,0

674,0

82976

25 G 1,5

16

22,6

526,0

950,0

82977

34 G 1,5

16

25,5

629,0

1203,0

82978

41 G 1,5

16

27,4

801,0

1588,0

82959

2 x 2,5

14

10,3

96,0

173,0

82960

3 G 2,5

14

10,8

144,0

220,0

82961

4 G 2,5

14

11,7

148,0

270,0

82962

5 G 2,5

14

13,0

181,0

329,0

82963

7 G 2,5

14

14,2

255,0

428,0

82964

9 G 2,5

14

15,8

309,0

580,0

82965

12 G 2,5

14

17,1

441,0

761,0

82966

18 G 2,5

14

18,9

570,0

1140,0

82967

25 G 2,5

14

27,8

738,0

1551,0

82954

2 x 4

12

12,5

120,0

209,0

82955

3 G 4

12

13,1

174,0

310,0