JZ-600-Y-CY

0,6/1 kV, flexibilní, s číslováním žil, stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • V souladu s DIN VDE 0262
    a DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 52525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • Cu lanko holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř.5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná žíla zeleno-žlutá, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť z PVC
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky zabraňující
    smáčení laku
  • odolný UV záření
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G =se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • další rozměry na vyžádání
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-600
Použití
PVC ovládací kabel k měřícím, kontrolním a ovládacím účelům u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vhodný pro flexibilní aplikace se středním mechanickým namáháním při volném pohybu, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu, v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země (od vnějšího průměru 20 mm vhodný pro přímé ukládání do země) nebo do vody. Číslování žil je umístěno tak, aby i při krátkém odpláštění bylo možné dobře rozpoznat příslušná čísla. Podtržení čísel zabraňuje záměně jednotlivých čísel. Zeleno-žlutá ochranná žíla je ve vnější poloze. Černý vnější plášť ze speciálního PVC; odolný UV záření. Z důvodu rozšířeného rozsahu jmenovitého napětí a dobré odolnosti proti UV záření se tento kabel používá hlavně v jihoevropských, arabských, asijských a východních státech.
Vysoká hustota stínění zaručuje nerušený přenos signálů, resp. impulzů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11464

2 x 0,5

8,5

41,0

115,0

20

11465

3 G 0,5

8,8

45,0

127,0

20

11466

4 G 0,5

9,4

54,0

149,0

20

11467

5 G 0,5

10,2

66,0

169,0

20

11469

7 G 0,5

10,8

79,0

230,0

20

11472

12 G 0,5

14,3

137,0

386,0

20

11475

18 G 0,5

16,4

156,0

428,0

20

11478

25 G 0,5

19,3

250,0

693,0

20

11489

2 x 0,75

8,8

46,0

128,0

19

11490

3 G 0,75

9,1

57,0

143,0

19

11491

4 G 0,75

9,9

63,0

164,0

19

11492

5 G 0,75

10,6

76,0

198,0

19

11494

7 G 0,75

11,5

100,0

232,0

19

11498

12 G 0,75

15,0

175,0

360,0

19

11501

18 G 0,75

17,2

240,0

562,0

19

11504

25 G 0,75

20,6

306,0

729,0

19

11516

2 x 1

9,2

54,0

146,0

18

11517

3 G 1

9,8

64,0

165,0

18

11518

4 G 1

10,4

76,0

204,0

18

11519

5 G 1

11,4

89,0

224,0

18

11521

7 G 1

12,3

114,0

379,0

18

11525

12 G 1

15,9

186,0

430,0

18

11528

18 G 1

18,2

284,0

636,0

18

11532

25 G 1

22,0

387,0

837,0

18

11546

2 x 1,5

10,4

64,0

175,0

16

11547

3 G 1,5

10,8

82,0

213,0

16

11548

4 G 1,5

11,5

99,0

247,0

16

11549

5 G 1,5

13,0

123,0

300,0

16

11551

7 G 1,5

14,2

148,0

364,0

16

11556

12 G 1,5

18,4

274,0

668,0

16

11559

18 G 1,5

21,3

386,0

844,0

16

11563

25 G 1,5

25,4

531,0

1356,0

16

11574

2 x 2,5

11,8

110,0

241,0

14

11575

3 G 2,5

12,8

148,0

266,0

14

11576

4 G 2,5

13,8

169,0

351,0

14

11577

5 G 2,5

15,0

220,0

434,0

14

11578

7 G 2,5

16,3

284,0

517,0

14

11580

12 G 2,5

21,6

470,0

862,0

14

11582

18 G 2,5

25,2

572,0

1236,0

14

11584

25 G 2,5

30,0

740,0

1659,0

14

11590

2 x 4

13,6

124,0

306,0

12

11591

3 G 4

14,6

178,0

444,0

12

11592

4 G 4

15,7

234,0

489,0

12

11593

5 G 4

17,2

284,0

623,0

12

11594

7 G 4

18,9

321,0

775,0