JZ-600 HMH

flexibilní ovládací kabel, bezhalogenový, obtížně hořlavý, odolný olejům1), 0,6/1kV, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) V případech kritických aplikací
    doporučujeme konzultaci
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • zkouška plamenem podleDIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-600 HMH-C
Použití

Bezhalogenové, oheň nešířící ovládací kabely se používají jako měřící, kontrolní a ovládací kabely u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, u výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace při příležitostném, ne stále se opakujícím pohybu bez nuceného vedení pohybu a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí (pevně uložený) na omítce.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

12723

2 x 0,5

6,3

9,6

57,0

20

12724

3 G 0,5

6,6

14,4

69,0

20

12725

3 x 0,5

6,6

14,4

69,0

20

12726

4 G 0,5

7,2

19,0

104,0

20

12727

4 x 0,5

7,2

19,0

104,0

20

12728

5 G 0,5

8,0

24,0

121,0

20

12729

5 x 0,5

8,0

24,0

121,0

20

12730

7 G 0,5

8,7

33,6

145,0

20

12731

10 G 0,5

10,6

48,0

186,0

20

12732

12 G 0,5

11,4

58,0

224,0

20

12733

18 G 0,5

13,8

86,0

292,0

20

12734

25 G 0,5

16,1

120,0

357,0

20

12735

2 x 0,75

6,6

14,4

68,0

18

12736

3 G 0,75

6,9

21,6

77,0

18

12737

3 x 0,75

6,9

21,6

77,0

18

12738

4 G 0,75

7,5

29,0

136,0

18

12739

4 x 0,75

7,5

29,0

136,0

18

12740

5 G 0,75

8,4

36,0

152,0

18

12741

5 x 0,75

8,4

36,0

152,0

18

12742

7 G 0,75

9,3

50,0

208,0

18

12743

10 G 0,75

11,1

72,0

250,0

18

12744

12 G 0,75

12,2

86,0

271,0

18

12745

18 G 0,75

14,5

130,0

387,0

18

12746

25 G 0,75

17,2

180,0

498,0

18

12747

2 x 1

7,0

19,2

82,0

17

12748

3 G 1

7,4

29,0

99,0

17

12749

3 x 1

7,4

29,0

99,0

17

12750

4 G 1

8,2

38,4

140,0

17

12751

4 x 1

8,2

38,4

140,0

17

12752

5 G 1

9,2

48,0

160,0

17

12753

5 x 1

9,2

48,0

160,0

17

12754

7 G 1

9,9

67,0

217,0

17

12755

10 G 1

11,9

96,0

271,0

17

12756

12 G 1

13,1

115,0

301,0

17

12757

18 G 1

15,7

173,0

417,0

17

12758

25 G 1

18,6

240,0

576,0

17

12759

2 x 1,5

8,2

29,0

97,0

16

12760

3 G 1,5

8,6

43,0

119,0

16

12761