JZ-600 HMH-C

flexibilní ovládací kabel, bezhalogenový, obtížně hořlavý,  odolný olejům1), 0,6/1kV, stíněný, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 15x Ø kabelu
    při pevném uložení 7,5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnitřní plášť
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) v případě kritických aplikací
    doporučujeme konzultaci

  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
Zkoušky
  • zkouška plamenem podle DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-600 HMH
Použití
Bezhalogenové, oheň nešířící ovládací kabely se používají jako měřící, kontrolní a ovládací kabely u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace při volném občasném, ne trvale se opakujícím pohybu, bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Kabel je vhodný k použití v suchých, vlhkých, mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí (pevně uložený) a na omítku. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

12850

3 G 0,5

8,8

45,0

150,0

20

12851

4 G 0,5

9,6

54,0

170,0

20

12852

5 G 0,5

10,2

66,0

199,0

20

12853

7 G 0,5

11,1

79,0

235,0

20

12854

12 G 0,5

14,0

137,0

320,0

20

12855

18 G 0,5

16,2

156,0

428,0

20

12856

25 G 0,5

19,1

250,0

503,0

20

12857

3 G 0,75

9,3

57,0

155,0

18

12858

4 G 0,75

9,9

63,0

190,0

18

12859

5 G 0,75

10,8

76,0

228,0

18

12860

7 G 0,75

11,5

100,0

323,0

18

12861

12 G 0,75

14,8

175,0

410,0

18

12862

18 G 0,75

17,1

240,0

560,0

18

12863

25 G 0,75

20,2

306,0

730,0

18

12864

3 G 1

9,8

64,0

163,0

17

12865

4 G 1

10,6

76,0

200,0

17

12866

5 G 1

11,4

89,0

239,0

17

12867

7 G 1

12,5

114,0

289,0

17

12868

12 G 1

15,7

186,0

464,0

17

12869

18 G 1

18,4

284,0

628,0

17

12870

25 G 1

21,6

387,0

855,0

17

12871

3 G 1,5

11,1

82,0

187,0

16

12872

4 G 1,5

11,8

99,0

240,0

16

12873

5 G 1,5

13,1

123,0

289,0

16

12874

7 G 1,5

14,2

148,0

383,0

16

12875

12 G 1,5

18,1

274,0

592,0

16

12876

18 G 1,5

21,4

386,0

806,0

16

12877

25 G 1,5

24,9

531,0

1241,0

16

12878

3 G 2,5

12,7

148,0

298,0

14

12879

4 G 2,5

13,8

169,0

345,0

14

12880

5 G 2,5

15,1

220,0

427,0

14

12881

7 G 2,5

16,6

284,0

561,0

14

12882

12 G 2,5

21,3

470,0

857,0

14

12883

18 G 2,5

25,4

572,0

1355,0

14

12884

25 G 2,5

29,6

740,0

1995,0

14

12885

3 G 4

14,4

178,0

391,0

12

12886

4 G 4

15,7

234,0

527,0

12

12887

5 G 4

17,3

284,0

700,0

12

12888

3 G 6

15,9

245,0

629,0

10

12889

4 G 6

17,3

316,0

731,0

10