JZ-600

0,6/1 kV, flexibilní, s číslováním žil, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    v souladu s DIN VDE 0262
    a DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51,
    avšak tloušťka stěny izolace pro 1 kV
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 0,6/1 kV
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • Cu lanko holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
     BS 6360 tř.5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná žíla zeleno-žlutá, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály používané při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium, ani látky
    zabraňující smáčení laku
  • odolný UV záření
Zkoušky
  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-600-Y-CY
Použití
Ovládací PVC kabel k účelům měření, kontroly a ovládání u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, ve vytápěcí a klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vhodný při středním mechanickém namáhání pro flexibilní aplikace s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí (pevně uložený). Nesmí se pokládat přímo do země (od vnějšího průměru 18,0 mm vhodný pro přímé uložení do země) nebo do vody. Číslování je umístěno tak, aby i při krátkém odpláštění bylo možné dobře rozpoznat jednotlivá čísla. Podtržení zabraňuje záměně jednotlivých čísel. Zeleno-žlutá ochranná žíla je ve vnější poloze. Vnější černý plášť ze speciálního PVC; odolný UV záření. Používá se hlavně v jihoevropských a arabských zemích a také ve východních státech.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10550

2 x 0,5

6,3

9,6

56,0

20

10551

3 G 0,5

6,6

14,4

68,0

20

10552

3 x 0,5

6,6

14,4

68,0

20

10553

4 G 0,5

7,2

19,0

100,0

20

10554

4 x 0,5

7,2

19,0

100,0

20

10555

5 G 0,5

8,0

24,0

117,0

20

10556

5 x 0,5

8,0

24,0

117,0

20

10557

6 G 0,5

8,7

29,0

126,0

20

10558

7 G 0,5

8,7

33,6

138,0

20

10559

7 x 0,5

8,7

33,6

138,0

20

10560

8 G 0,5

9,5

38,0

150,0

20

10561

8 x 0,5

9,5

38,0

150,0

20

10562

10 G 0,5

10,6

48,0

176,0

20

10563

12 G 0,5

11,4

58,0

200,0

20

10564

12 x 0,5

11,4

58,0

200,0

20

10565

14 G 0,5

12,3

67,0

230,0

20

10566

16 G 0,5

12,9

76,0

250,0

20

10567

18 G 0,5

13,8

86,0

276,0

20

10568

20 G 0,5

14,4

96,0

293,0

20

10569

21 G 0,5

14,4

96,0

305,0

20

10570

25 G 0,5

16,1

120,0

335,0

20

10571

30 G 0,5

17,2

144,0

348,0

20

10572

32 G 0,5

18,0

154,0

355,0

20

10573

34 G 0,5

18,7

163,0

520,0

20

10574

40 G 0,5

19,5

192,0

590,0

20

10575

42 G 0,5

20,1

202,0

595,0

20

10576

50 G 0,5

22,1

240,0

715,0

20

10577

52 G 0,5

22,1

252,0

740,0

20

10578

61 G 0,5

23,6

293,0

840,0

20

10579

65 G 0,5

24,4

312,0

880,0

20

10580

80 G 0,5

27,2

384,0

960,0

20

10581

100 G 0,5

31,2

480,0

1050,0

20

10582

2 x 0,75

6,6

14,4

66,0

18

10583

3 G 0,75

6,9

21,6

74,0

18

10584

3 x 0,75

6,9

21,6

74,0

18

10585

4 G 0,75

7,5

29,0

126,0

18

10586

4 x 0,75

7,5

29,0

126,0

18

10587

5 G 0,75

8,4

36,0

140,0

18

10588

5 x 0,75

8,4

36,0

140,0

18

10589

6 G 0,75

9,3

43,0

170,0

18

10590

6 x 0,75

9,3

43,0

170,0

18

10591

7 G 0,75

9,3

50,0

190,0

18

10592

7 x 0,75

9,3

50,0

190,0

18

10593

8 G 0,75

10,0

58,0

212,0