JZ-500 PUR

vrubově houževnatý, odolný chladícím kapalinám, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální polyuretanový ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x průměr kabelu
    při pevném uložení 4x průměr kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze     
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního plného
    polyuretanu

    typ směsi TMPU podle DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze, mikrobům
  • nízká přilnavost, matný
  • materiály použité při výrobě neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky, omezující smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-500-FC-PUR
Použití
Velice robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností oděru a vrubovou houževnatostí. Pro svoji odolnost proti chladícím kapalinám se používá při stavbě strojů, zařízení a nástrojů, ve válcovnách a ocelárnách na zvlášť kritických místech. Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, s volným pohybem bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a ve venkovním prostředí.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

23314

2 x 0,5

4,9

9,6

45,0

20

23315

3 G 0,5

5,2

14,4

55,0

20

23316

3 x 0,5

5,2

14,4

55,0

20

23317

4 G 0,5

5,6

19,0

65,0

20

23318

4 x 0,5

5,6

19,0

65,0

20

23319

5 G 0,5

6,3

24,0

75,0

20

23320

5 x 0,5

6,3

24,0

75,0

20

23321

7 G 0,5

6,9

33,6

90,0

20

23322

7 x 0,5

6,9

33,6

90,0

20

23323

10 G 0,5

8,3

48,0

120,0

20

23324

12 G 0,5

8,8

58,0

135,0

20

23325

18 G 0,5

11,0

86,0

205,0

20

23326

25 G 0,5

12,9

120,0

270,0

20

23327

34 G 0,5

14,9

163,0

380,0

20

23328

42 G 0,5

16,1

202,0

415,0

20

23329

2 x 0,75

5,3

14,4

44,0

18

23330

3 G 0,75

5,6

21,6

53,0

18

23331

3 x 0,75

5,6

21,6

53,0

18

23332

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

18

23333

4 x 0,75

6,3

29,0

64,0

18

23334

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

18

23335

5 x 0,75

6,9

36,0

76,0

18

23336

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

18

23337

7 x 0,75

7,5

50,0

96,0

18

23338

10 G 0,75

9,2

72,0

140,0

18

23339

12 G 0,75

9,8

86,0

170,0

18

23340

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

18

23341

25 G 0,75

14,3

180,0

282,0

18

23342

34 G 0,75

16,7

245,0

475,0

18

23343

42 G 0,75

18,0

302,0

600,0

18

23344

2 x 1

5,6

19,0

53,0

17

23345

3 G 1

5,9

29,0

63,0

17

23346

3 x 1

5,9

29,0

63,0

17

23347

4 G 1

6,6

38,0

75,0

17

23348

4 x 1

6,6

38,0

75,0

17

23349

5 G 1

7,3

48,0

89,0

17

23350

5 x 1

7,3

48,0

89,0

17

23351

7 G 1

8,1

67,0

115,0

17

23352

7 x 1

8,1

67,0

115,0

17

23353

10 G 1

9,8

96,0

166,0

17

23354

12 G 1

10,4

115,0

201,0

17

23355

18 G 1

12,9

173,0

289,0

17

23356

25 G 1

15,4

240,0

380,0