JZ-500

flexibilní, s číslováním žil, s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až + 80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým potiskem
    číslic
  • ochranná zeleno-žlutá žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • podmíněně použitelný ve vlečných řetězech
  • podmíněně vhodný pro namáhání kroucením
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku
    Zkoušky
  • PVC samozhášivé a odolné působení plamene podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • dodáváme také každý "rozměr na přání",
    stočený svazek bez vnějšího pláště
    s barvou žil RAL 9005 s kombinací číslic
    podle přání zákazníka
  • v objednávce prosím uveďte
    "Kvalifikován pro čistý prostor"
  • obdobné stíněné typy:
    F-CY-JZ,
    F-CY-OZ (LiY-CY),
    Y-CY-JB,
    Y-CY-JZ
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí, jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, montážních a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10001

2 x 0,5

4,9

9,6

40,0

20

10002

3 G 0,5

5,2

14,4

46,0

20

10003

3 x 0,5

5,2

14,4

46,0

20

10004

4 G 0,5

5,6

19,0

56,0

20

10005

4 x 0,5

5,6

19,0

56,0

20

10006

5 G 0,5

6,3

24,0

65,0

20

10007

5 x 0,5

6,3

24,0

65,0

20

10008

6 G 0,5

6,9

29,0

75,0

20

10009

7 G 0,5

6,9

33,6

80,0

20

10010

7 x 0,5

6,9

33,6

80,0

20

10011

8 G 0,5

7,4

38,0

97,0

20

10172

8 x 0,5

7,4

38,0

97,0

20

10012

10 G 0,5

8,3

48,0

116,0

20

10013

12 G 0,5

8,8

58,0

135,0

20

10014

12 x 0,5

8,8

58,0

135,0

20

10015

14 G 0,5

9,7

67,0

150,0

20

10183

16 G 0,5

10,2

76,0

175,0

20

10016

18 G 0,5

11,0

86,0

196,0

20

10017

20 G 0,5

11,5

96,0

215,0

20

10018

21 G 0,5

11,5

101,0

240,0

20

10019

25 G 0,5

12,9

120,0

270,0

20

10020

30 G 0,5

13,8

144,0

310,0

20

10021

32 G 0,5

14,3

154,0

323,0

20

10022

34 G 0,5

14,9

163,0

362,0

20

10023

40 G 0,5

15,6

192,0

434,0

20

10024

42 G 0,5

16,1

202,0

449,0

20

10025

50 G 0,5

17,9

240,0

513,0

20

10169

52 G 0,5

17,9

252,0

534,0

20

10026

61 G 0,5

19,0

293,0

625,0

20

10027

65 G 0,5

19,7

312,0

682,0

20

10028

80 G 0,5

21,8

384,0

780,0

20

10029

100 G 0,5

24,3

480,0

980,0

20

10030

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

18

10031

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

18

10032

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

18

10033

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

18

10034

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

18

10035

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

18

10036

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

18

10037

6 G 0,75

7,5

43,0

99,0

18

10177

6 x 0,75

7,5

43,0

99,0

18

10038

7 G 0,75

7,5

50,0

110,0

18

10039

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

18

10040

8 G 0,75

8,2