JZ-500 oranžový

ovládací kabel pro účely blokování, flexibilní, oranžové žíly, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel
    pro techniku blokování podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, BS 6360 tř. 5
    a IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    oranžové žíly s průběžným černým
    potiskem číslic
  • provedení JZ se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    od 3 žil
  • provedení OZ bez zeleno-žluté ochranné žíly
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: oranžová (RAL 2003)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech, avšak ne ve venkovním prostředí jako ovládací kabel podle DIN EN 60204-1 resp. VDE 0113-1. Podle této normy se doporučuje izolované vodiče pro proudové blokovací okruhy, které jsou napájeny z externího zdroje a které zůstávají pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, označovat oranžovou barvou.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10537

2 x 1

5,6

19,2

60,0

17

10538

3 G 1

5,9

29,0

72,0

17

10539

3 x 1

5,9

29,0

72,0

17

10541

4 x 1

6,6

38,4

86,0

17

10540

4 G 1

6,6

38,4

86,0

17

10542

5 G 1

7,3

48,0

104,0

17

10544

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

10545

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

16

10546

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

16

10547

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

10747

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

14

10748

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

14

10749

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

14