JZ-500 HMH

flexibilní ovládací kabel, bezhalogenový, obtížně hořlavý, odolný olejům1), s vyznačením metrování

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 12,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) při kritických případech aplikací
    doporučujeme konzultaci
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • zkouška plamenem podle
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozní účinky zplodin hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
  • DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • v objednávce prosím uveďte
    "Kvalifikováno pro čistý prostor"
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-500 HMH-C
Použití
Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace, při příležitostném, nikoliv však stále se opakujícím volném pohybu bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a na omítce.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11201

2 x 0,5

4,9

9,6

43,0

20

11202

3 G 0,5

5,2

14,4

50,0

20

11332

3 x 0,5

5,2

14,4

50,0

20

11203

4 G 0,5

5,6

19,0

60,0

20

11333

4 x 0,5

5,6

19,0

60,0

20

11204

5 G 0,5

6,3

24,0

71,0

20

11334

5 x 0,5

6,3

24,0

71,0

20

11205

7 G 0,5

6,9

33,6

84,0

20

11206

8 G 0,5

7,4

38,0

101,0

20

11207

10 G 0,5

8,3

48,0

121,0

20

11208

12 G 0,5

8,8

58,0

142,0

20

11209

16 G 0,5

10,2

76,0

183,0

20

11210

18 G 0,5

11,0

86,0

204,0

20

11211

20 G 0,5

11,5

96,0

227,0

20

11212

25 G 0,5

12,9

120,0

283,0

20

11213

30 G 0,5

13,8

144,0

324,0

20

11214

34 G 0,5

14,9

163,0

367,0

20

11215

37 G 0,5

14,9

178,0

381,0

20

11216

41 G 0,5

16,1

197,0

417,0

20

11217

42 G 0,5

16,1

202,0

454,0

20

11218

50 G 0,5

17,9

240,0

519,0

20

11219

61 G 0,5

19,0

293,0

635,0

20

11220

65 G 0,5

19,7

312,0

694,0

20

11221

2 x 0,75

5,3

14,4

47,0

18

11222

3 G 0,75

5,6

21,6

56,0

18

11335

3 x 0,75

5,6

21,6

56,0

18

11223

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

18

11336

4 x 0,75

6,3

29,0

69,0

18

11224

5 G 0,75

6,9

36,0

83,0

18

11337

5 x 0,75

6,9

36,0

83,0

18

11225

7 G 0,75

7,5

50,0

114,0

18

11338

7 x 0,75

7,5

50,0

114,0

18

11226

8 G 0,75

8,2

58,0

136,0

18

11227

10 G 0,75

9,2

72,0

172,0

18

11228

12 G 0,75

9,8

86,0

183,0

18

11229

16 G 0,75

11,4

115,0

241,0

18

11230

18 G 0,75

12,2

130,0

266,0

18

11231

20 G 0,75

12,7

144,0

291,0

18

11232

25 G 0,75

14,3