JZ-500 HMH-C

flexibilní ovládací kabel, bezhalogenový, obtížně hořlavý , odolný olejům1), stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • bezhalogenový, flexibilní ovládací kabel
    podle DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 a
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -15°C až +70°C
    při pevném uložení -40°C až +70°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    2000 V
  • Vazební odpor 
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 12,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TI6 podle
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť z bezhalogenového polymeru
    typ směsi TM7 podle
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • 1) v případech kritických aplikací
    doporučujeme konzultaci
  • materiály použité při výrobě
    neobsahují silikon a kadmium,
    ani látky omezující smáčivost laku
        Zkoušky
  • zkouška plamenem podle          DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • samozhášivý a oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • korozivita od plynů hoření
    podle DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • nepřítomnost halogenů podle
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • hustota kouře podle
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Poznámka
  • G = se zleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • kvalifikace čistého prostoru testována
    na obdobném typu. V objednávce prosím
    uveďte "Kvalifikováno pro čistý prostor"
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-500 HMH
Použití
Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v hutích a válcovnách oceli. Pro pevné uložení nebo flexibilní aplikace při občasném, ne však trvale se opakujícím volném pohybu bez nuceného vedení a bez namáhání tahem, při středním mechanickém namáhání. Kabel je vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a na omítce. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

11656

2 x 0,5

5,7

35,0

46,0

20

11657

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

20

11342

3 x 0,5

5,9

42,0

56,0

20

11658

4 G 0,5

6,4

47,0

62,0

20

11343

4 x 0,5

6,4

47,0

62,0

20

11659

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

20

11660

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

20

11663

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

20

11665

18 G 0,5

11,5

145,0

216,0

20

11667

25 G 0,5

13,6

240,0

315,0

20

11678

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

18

11679

3 G 0,75

6,3

52,0

68,0

18

11344

3 x 0,75

6,3

52,0

68,0

18

11680

4 G 0,75

6,8

60,0

78,0

18

11345

4 x 0,75

6,8

60,0

78,0

18

11681

5 G 0,75

7,4

71,0

95,0

18

11346

5 x 0,75

7,4

71,0

95,0

18

11682

7 G 0,75

8,2

91,0

130,0

18

11347

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

18

11685

12 G 0,75

10,5

142,0

203,0

18

11687

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

18

11689

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

18

11700

2 x 1

6,4

50,0

66,0

17

11701

3 G 1

6,7

60,0

80,0

17

11348

3 x 1

6,7

60,0

80,0

17

11702

4 G 1

7,2

71,0

100,0

17

11349

4 x 1

7,2

71,0

100,0

17

11703

5 G 1

8,0

88,0

130,0

17

11704

7 G 1

8,7

111,0

160,0

17

11707

12 G 1

11,4

184,0

260,0

17

11709

18 G 1

13,5

260,0

382,0

17

11711

25 G 1

16,2

349,0

540,0

17

11722

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

16

11723

3 G 1,5

7,4

80,0

100,0

16

11350

3 x 1,5

7,4

80,0

100,0

16

11724

4 G 1,5

8,1

97,0

125,0

16

11725

5 G 1,5

9,0

119,0

158,0

16

11726

7 G 1,5

9,8

147,0

210,0

16

11729

12 G 1,5

12,8

267,0

340,0

16

11731

18 G 1,5

15,5

374,0

480,0

16

11733

25 G 1,5

18,5

526,0

702,0

16

11744

2 x 2,5

8,4

96,0

132,0

14

11745

3 G 2,5

8,8

144,0

168,0

14

11746

4 G 2,5

9,8

148,0

195,0

14

11747

5 G 2,5

10,8

181,0