JZ 500-FC-PUR

vrubově houževnatý, odolný chladícím kapalinám, stíněný, bez vnitřního pláště, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PUR ovládací kabel podle DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 3000 V
  • Průrazné napětí min. 6000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 100x106 cJ/kg (až 100 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi TI2 podle
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • ovinutí vlákninou 
  • vnější plášť ze speciálního plného polyuretanu
    typ směsi TMPU podle
    DIN EN 50363-10-2
  • barva pláště: šedá (RAL 7001)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • odolný
    UV záření, kyslíku, ozónu, hydrolýze
    a mikrobům
  • nízká přilnavost, matný
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium,  ani látky omezující
    smáčivost laku
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ-500-PUR
Použití
Vysoce robustní ovládací kabel, který se vyznačuje vysokou odolností proti oděru a vrubovou houževnatostí. Odolnost proti chladícím emulzím nabízí použití při stavbě strojů a zařízení, ve válcovnách a ocelárnách na obzvlášť kritických místech. Vzhledem ke své dobré ohebnosti jej lze rychle a bezpečně ukládat. Vhodný pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Vysoká hustota stínění zajišťuje nerušený přenos signálů resp. impulzů. Ideální kabel odolávající rušení pro výše uvedené účely použití.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

23414

2 x 0,5

5,7

35,0

47,0

20

23416

3 x 0,5

5,9

42,0

57,0

20

23415

3 G 0,5

5,9

42,0

57,0

20

23418

4 x 0,5

6,4

47,0

60,0

20

23417

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

20

23419

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

20

23420

5 x 0,5

6,9

56,0

75,0

20

23422

7 x 0,5

7,6

69,0

97,0

20

23421

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

20

23423

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

20

23424

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

20

23425

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

20

23426

25 G 0,5

13,6

240,0

315,0

20

23427

34 G 0,5

15,6

312,0

420,0

20

23428

42 G 0,5

17,0

355,0

487,0

20

23429

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

18

23430

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

18

23431

3 x 0,75

6,3

52,0

67,0

18

23432

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

18

23433

4 x 0,75

6,8

60,0

76,0

18

23434

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

18

23435

5 x 0,75

7,4

71,0

92,0

18

23436

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

18

23437

7 x 0,75

8,2

91,0

131,0

18

23438

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

18

23439

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

18

23440

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

18

23441

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

18

23442

34 G 0,75

17,2

345,0

492,0

18

23443

42 G 0,75

18,6

407,0

624,0

18

23444

2 x 1

6,4

50,0

66,0

17

23446

3 x 1

6,7

60,0

82,0

17

23445

3 G 1

6,7

60,0

82,0

17

23447

4 G 1

7,2

71,0

100,0

17

23448

4 x 1

7,2

71,0

100,0

17

23449

5 G 1

8,0

88,0

128,0

17

23450

5 x 1

8,0

88,0

128,0

17

23451

7 G 1

8,7

111,0

157,0

17

23452

7 x 1

8,7

111,0

157,0

17

23453

10 G 1

11,2

150,0

230,0

17

23454

12 G 1

11,4

184,0

262,0

17

23455

18 G 1

13,5

260,0

381,0

17

23456

25 G 1

16,2

349,0

535,0

17

23457

34 G 1

18,5

486,0

740,0

17

23458

42 G 1

20,2

545,0

867,0

17

23459

50 G 1

21,8

625,0

1027,0

17

23460

2 x 1,5

7,0

63,0

87,0

16

23462

3 x 1,5

7,4<