JZ-500 COLD

flexibilní při nízkých teplotách, s číslováním žil, s vyznačením metrování

Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilním uložení -30°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí
    U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    4000 V
  • Průrazné napětí
    min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi YI4
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • zeleno-žlutá ochranná žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC, flexibilního
    i při nízkých teplotách
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky omezující
    smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žilou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
Použití
Tento i za chladu ohebný ovládací PVC ovládací kabel se používá pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání v tahu a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých, mokrých prostorech i ve venkovním prostředí jako měřící, kontrolní a ovládací kabel u obráběcích strojů, běžících a dopravních pásů, výrobních linek, při stavbě strojů a zařízení, v klimatizační technice, v chladírnách a mrazírnách. Vybrané směsi PVC zaručují dobrou ohebnost, hospodárnou a rychlou instalaci.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10750

2 x 0,5

4,9

9,6

40,0

20

10751

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

18

10752

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

18

10753

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

18

10754

4 x 0,75

6,3

29,0

66,0

18

10755

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

18

10756

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

18

10757

7 G 0,75

7,5

50,0

110,0

18

10758

7 x 0,75

7,5

50,0

110,0

18

10759

12 G 0,75

9,8

86,0

179,0

18

10760

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

18

10761

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

18

10762

2 x 1

5,6

19,2

60,0

17

10763

3 G 1

5,9

29,0

72,0

17

10764

3 x 1

5,9

29,0

72,0

17

10765

4 G 1

6,6

38,4

86,0

17

10766

4 x 1

6,6

38,4

86,0

17

10767

5 G 1

7,3

48,0

104,0

17

10768

5 x 1

7,3

48,0

104,0

17

10769

7 G 1

8,1

67,0

141,0

17

10770

7 x 1

8,1

67,0

141,0

17

10771

12 G 1

10,4

115,0

230,0

17

10772

18 G 1

12,9

173,0

343,0

17

10773

25 G 1

15,4

240,0

485,0

17

10774

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

16

10775

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

16

10776

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

16

10777

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

16

10778

4 x 1,5

7,4

58,0

109,0

16

10779

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

16

10780

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

16

10781

6 G 1,5

9,2

86,0

157,0

16

10782

7 G 1,5

9,2

101,0

184,0

16

10783

7 x 1,5

9,2

101,0

184,0

16

10784

12 G 1,5

12,0

173,0

309,0

16

10785

18 G 1,5

14,6

259,0

440,0

16

10786

25 G 1,5

17,4

360,0

620,0

16

10787

2 x 2,5

7,8

48,0

112,0

14

10788

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

14

10789

3 x 2,5

8,3

72,0

148,0

14

10790

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

14

10791

4 x 2,5

9,2

96,0

178,0

14

10792

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

14

10793

5 x 2,5

10,1

120,0

221,0

14