JZ-500-C černý

flexibilní, stíněný Cu, s vyznačením metrování, doporučený typ pro EMC

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Rozsah teploty
    při flexibilním uložení -10°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až +80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí
    žíla/žíla 4000 V
    žíla/stínění 2000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Vazební odpor
    max. 250 Ohm/km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 10x Ø kabelu
    při pevném uložení 5x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
    až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, jemně laněné
    podle DIN VDE 0295 tř. 5 /
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná zeleno-žlutá žíla, od 3 žil
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínící opletení z pocínovaných
    Cu drátů, pokrytí cca 85%
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM 2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz  "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium ani látky, omezující
    smáčivost laku
  • odolný UV záření

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící
    podle DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ)
  • obdobný nestíněný typ:
    JZ 500 černý
Použití

Pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání s volným pohybem, bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorech a i ve venkovním prostředí. Nesmí být pokládán přímo do země nebo do vody. Používá se jako stíněný měřící, kontrolní a ovládací kabel mimo jiné při stavbě strojů a zařízení, u obráběcích strojů, výrobních linek a u výrobních a dopravních pásů.
EMC = elektromagnetická kompatibilita
Pro optimalizaci vlastností EMC doporučujeme široký kruhový kontakt okolo měděného stínění na obou koncích kabelu.
CE = výrobek splňuje směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10934

2 x 0,5

6,1

35,0

45,0

20

10935

3 G 0,5

6,4

42,0

55,0

20

10936

4 G 0,5

6,8

47,0

61,0

20

10937

5 G 0,5

7,5

56,0

74,0

20

10938

7 G 0,5

8,1

69,0

98,0

20

10939

12 G 0,5

10,4

108,0

157,0

20

10940

18 G 0,5

12,6

145,0

217,0

20

10941

25 G 0,5

14,5

240,0

314,0

20

10942

2 x 0,75

6,5

40,0

59,0

20

10943

3 G 0,75

6,8

52,0

66,0

20

10944

4 G 0,75

7,3

60,0

77,0

20

10945

5 G 0,75

8,1

71,0

93,0

20

10946

7 G 0,75

8,9

91,0

130,0

20

10947

12 G 0,75

11,6

142,0

202,0

20

10948

18 G 0,75

13,6

212,0

292,0

20

10949

25 G 0,75

15,9

281,0

415,0

20

10950

2 x 1

6,8

50,0

65,0

20

10951

3 G 1

7,1

60,0

80,0

20

10952

4 G 1

7,8

71,0

98,0

20

10953

5 G 1

8,5

88,0

127,0

20

10954

7 G 1

9,3

111,0

158,0

20

10955

12 G 1

12,2

184,0

260,0

20

10956

18 G 1

14,5

260,0

380,0

20

10957

25 G 1

17,0

349,0

534,0

20

10958

2 x 1,5

7,6

63,0

88,0

20

10959

3 G 1,5

8,0

80,0

100,0

20

10960

4 G 1,5

8,8

97,0

126,0

20

10961

5 G 1,5

9,7

119,0

160,0

20

10962

7 G 1,5

10,4

147,0

208,0

20

10963

12 G 1,5

13,8

267,0

338,0

20

10964

18 G 1,5

16,4

374,0

479,0

20

10965

25 G 1,5

19,2

526,0

705,0

20

10966

2 x 2,5

9,0

96,0

130,0

20

10967

3 G 2,5

9,5

144,0

167,0

20

10968

4 G 2,5

10,4

148,0

195,0

20

10969

5 G 2,5

11,7

181,0

223,0

20

10970

7 G 2,5

12,8

255,0

344,0

20

10971

12 G 2,5

16,7

441,0

570,0

20

10972

18 G 2,5

19,8

570,0

681,0

20

10973

4 G 4

12,4

230,0

310,0

20

10974

5 G 4

13,7

273,0

385,0

20

10975

4 G 6

13,9

305,0

415,0

20

10976

5 G 6

15,3

439,0

509,0

20

10977

4 G 10

17,8

535,0

783,0

20

10978

4 G 16

23,3

740,0

880,0

20

10979

4 G 25

28,4

1140,0

1570,0

20

10980

4 G 35

31,0

1576,0

2070,0