JZ-500 černý

flexibilní, s vyznačením metrování

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální PVC ovládací kabel podle
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Teplotní rozsah
    při flexibilní uložení -15°C až +80°C
    při pevném uložení -40°C až + 80°C
  • Jmenovité napětí U0/U 300/500 V
  • Zkušební napětí 4000 V
  • Průrazné napětí min. 8000 V
  • Izolační odpor
    min. 20 MOhm x km
  • Minimální poloměr ohybu
    při flexibilním uložení 7,5x Ø kabelu
    při pevném uložení 4x Ø kabelu
  • Odolnost proti záření
  • až 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
Konstrukce
  • měděné jádro holé, podle
    DIN VDE 0295 tř. 5, jemně laněné,
    BS 6360 tř. 5, IEC 60228 tř. 5
  • izolace žil ze speciálního PVC
    typ směsi Z 7225
  • značení žil podle DIN VDE 0293
    černé žíly s průběžným bílým
    potiskem číslic
  • ochranná zeleno-žlutá žíla, od 3 žil
    ve vnější poloze
  • žíly stočeny v polohách s optimálními
    délkami zkrutu
  • vnější plášť ze speciálního PVC
    typ směsi TM2 podle
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • barva pláště: černá (RAL 9005)
  • s vyznačením metrování
Vlastnosti
  • rozšířená odolnost proti olejům,
    odolnost proti olejům a chemická odolnost
    viz "Technické informace"
  • materiály použité při výrobě neobsahují
    silikon a kadmium, ani látky, omezující
    smáčivost laku
  • odolný UV záření

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířící podle
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 - 2 
Poznámka
  • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou
    x = bez ochranné žíly (OZ).
  • obdobný stíněný typ:
    JZ-500-C černý
Použití
Používá se pro flexibilní aplikace při středním mechanickém namáhání, při volném pohybu bez namáhání tahem a bez nuceného vedení pohybu v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, i ve venkovním prostředí. Nesmí se pokládat přímo do země nebo do vody. Používá se jako měřící, kontrolní a ovládací kabel při stavbě strojů a zařízení, u obráběcích strojů, u výrobních linek, montážních a dopravních pásů.
CE = výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet žil x
jmenovitý
průřez mm²

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

Č. AWG

10340

2 x 0,5

5,5

9,6

40,0

20

10388

5 G 10

5,8

14,4

46,0

20

10341

3 G 0,5

5,8

14,4

46,0

20

10342

4 G 0,5

6,2

19,0

56,0

20

10343

5 G 0,5

6,9

24,0

65,0

20

10344

7 G 0,5

7,5

33,6

80,0

20

10345

12 G 0,5

9,8

58,0

135,0

20

10346

18 G 0,5

11,8

86,0

196,0

20

10347

25 G 0,5

13,7

120,0

270,0

20

10348

2 x 0,75

5,9

14,4

46,0

20

10349

3 G 0,75

6,2

21,6

54,0

20

10350

4 G 0,75

6,7

28,8

66,0

20

10351

5 G 0,75

7,5

36,0

80,0

20

10352

7 G 0,75

8,3

50,0

110,0

20

10353

12 G 0,75

10,8

86,0

179,0

20

10354

18 G 0,75

12,8

130,0

257,0

20

10355

25 G 0,75

15,1

180,0

365,0

20

10356

2 x 1

6,2

19,2

60,0

20

10357

3 G 1

6,5

29,0

72,0

20

10358

4 G 1

7,2

38,4

86,0

20

10359

5 G 1

7,9

48,0

104,0

20

10360

7 G 1

8,7

67,0

141,0

20

10361

12 G 1

11,4

115,0

230,0

20

10362

18 G 1

13,7

173,0

343,0

20

10363

25 G 1

16,2

240,0

485,0

20

10364

2 x 1,5

7,0

29,0

70,0

20

10365

3 G 1,5

7,4

43,0

90,0

20

10366

4 G 1,5

8,2

58,0

109,0

20

10367

5 G 1,5

9,1

72,0

131,0

20

10368

7 G 1,5

9,8

101,0

184,0

20

10369

12 G 1,5

13,6

173,0

309,0

20

10370

18 G 1,5

15,6

259,0

440,0

20

10371

25 G 1,5

18,4

360,0

620,0

20

10372

2 x 2,5

8,4

48,0

112,0

20

10373

3 G 2,5

8,9

72,0

148,0

20

10374

4 G 2,5

9,8

96,0

178,0

20

10375

5 G 2,5

10,9

120,0

221,0

20

10376

7 G 2,5

12,0

168,0

306,0

20

10377

12 G 2,5

15,9

288,0

498,0

20

10378

18 G 2,5

19,0

432,0

764,0

20

10379

25 G 2,5

22,6

600,0

1044,0

20

10380

4 G 4

11,6

154,0

295,0

20

10381

5 G 4

12,9

192,0

361,0

20

10382

4 G 6

13,1

230,0

424,0

20

10383

5 G 6

14,5

288,0

525,0

20

10384

4 G 10

17,0

384,0

701,0

20

10385

4 G 16

20,9

614,0

1035,0

20

10386

4 G 25

25,6

960,0

1582,0

20

10387

4 G 35

30,0

1344,0