JUMBO-WFP

Přírubová přípojka - úhlová 90°

Fotografie výrobku
Vlastnosti

odolné proti velkému množství

  • pohonných hmot

  • minerálních olejů

  • tuků

  • slabých zásad

  • slabých kyselin

Poznámka

Dodatečné těsnění zvyšuje krytí na IP 65.

Sada těsnění JUMBO:

sada obsahuje 1 X Okroužek a 1 X těsnění z mechové gumy.

Označení

JUMBO-WFP

Popis

Jednodílné přírubové připojení úhlové 90°.

Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné trubky typu JUMBO.

Oblasti použití
  • výroba strojů a zařízení

  • výroba robotů

  • automatizační technika

  • výroba vozidel a lodí

  • drážní technika

  • instalační technika

  • výroba rozvaděčů

Downloads
Data sheet

Přírubová přípojka - úhlová 90°

Obj. číslo

šedá

Obj. číslo

černá

Vhodný pro JS

Balení
ks.

Netto EUR/100 kusy při odběru od

až 100

101 - 500

501 - 1000

90404

920372

70,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.

90405

920373

95,0

1

na vyžád.

na vyžád.

na vyžád.