JE-Y(St)Y

Bd Si průmyslový kabel pro elektroniku podle DIN VDE 0815

Logo Image
Fotografie výrobku
Technická data
  • Speciální kabel pro průmyslovou elektroniku podle DIN VDE 0815
  • Odpor jádra při 20°C 36,6 Ohm/km
  • Teplotní rozsahpři flexibilním uložení -5°C až +50°C při pevném uložení -30°C až +70°C
  • Špičkové provozní napětí  225 V (ne pro účely silnoproudé instalace)
  • Zkušební napětí žíla/žíla 500 Vžíla/stínění 2000 V
  • Izolační odpormin. 100 MOhm x km
  • Provozní kapacita max. 100 pF/m(u kabelů do 4 párů je možné 20%-ní překročení hodnot)
  • Kapacitní nerovnováhamax. 200 pF/100 m
  • Indukčnost cca 0,70 mHz/km
  • Útlumpři 800 Hz cca 1,1 dB/km
  • Odolnost proti zářeníaž 80x106 cJ/kg (až 80 Mrad)
  • Minimální poloměr ohybupři pevném uložení 6x Ø kabelu
  • Hodnoty požárního zatíženíviz "Technické informace"
Konstrukce
  • měděné jádro holé, plné, Ø 0,8 mm
  • izolace žil z PVCtypu YI3 podle DIN VDE 0207 část 4
  • značení žil (párů) podleDIN VDE 0815 (barevný kód Simatic)
  • žíly stočeny do párůs optimálními délkami zkrutu
  • páry stočeny do čtyřkových svazkůs optimálními délkami zkrutu
  • svazky stočeny v poloháchs optimálními délkami zkrutu
  • ovinutí fólií
  • stínění z  hliníkové fóliekašírované plastem
  • Cu příložný drát
  • vnější plášť z PVCtyp směsi YM1podle DIN VDE 0207 část 5
  • barva pláště: šedá (RAL 7032)nebo modrá (RAL 5015)
Vlastnosti
  • materiály použité při výroběneobsahují silikon a kadmium,ani látky omezující smáčivost laku

Zkoušky

  • PVC samozhášivé a oheň nešířícípodle DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Poznámka
  • k dodání i v bezhalogenové verzi(viz kapitola "Bezhalogenové kabely")
  • ovládací kabely s modrým pláštěm,viz Flexibilní kabely
  • kabely s modrým pláštěm se dají použítpro instalaci v prostoru s nebezpečím výbuchus typem vznícení + podleDIN EN 60079-14 oddíl 12.2.2
    (VDE 0165 část 1)
  • u 2-párovách kabelů:žíly stočeny do hvězdicových čtyřek
Použití
Kabely slouží k přenosu signálů a naměřených hodnot v symetrických spínacích okruzích řídící a regulační techniky, jakož i k přenosu informací v datových a výpočetních zařízeních. Používají se v suchých a vlhkých provozech a také k pevnému uložení pod omítkou, v omítce a i ve venkovním prostředí. Instalační kabely nejsou povoleny pro účely silnoproudé instalace a pro ukládání do země.
CE= výrobek odpovídá směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.
Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Obj. č.

Počet párů
x Ø vodiče
mm

Barva
pláště

Vnější Ø

cca mm

Hmotnost
mědi

kg / km

Hmotnost

cca kg / km

48500

1 x 2 x 0,8

šedá

5,2

20,0

43,0

-

48501

2 x 2 x 0,8

šedá

5,8

25,0

60,0

-

48502

4 x 2 x 0,8

šedá

7,7

45,0

95,0

-

48503

8 x 2 x 0,8

šedá

10,5

85,0

157,0

-

48504

12 x 2 x 0,8

šedá

11,5

126,0

224,0

-

48505

16 x 2 x 0,8

šedá

12,4

166,0

290,0

-

48506

20 x 2 x 0,8

šedá

14,3

206,0

350,0

-

48507

32 x 2 x 0,8

šedá

18,0

327,0

545,0

-

48508

40 x 2 x 0,8

šedá

19,5

407,0

660,0

-

48509

80 x 2 x 0,8

šedá

28,1

809,0

1160,0

-

48519

1 x 2 x 0,8

modrá

5,2

20,0

43,0

-

48520

2 x 2 x 0,8

modrá

5,8

25,0

60,0

-

48521

4 x 2 x 0,8

modrá

7,7

45,0

95,0

-

48522

8 x 2 x 0,8

modrá

10,5

85,0

157,0

-

48523

12 x 2 x 0,8

modrá

11,5

126,0

224,0

-

48524

16 x 2 x 0,8

modrá

12,4

166,0

290,0

-

48525

20 x 2 x 0,8

modrá

14,3

206,0

350,0

-

48526

32 x 2 x 0,8

modrá

18,0

327,0

545,0

-

48527

40 x 2 x 0,8

modrá

20,3

407,0

660,0

-

48528

80 x 2 x 0,8

modrá

28,1

809,0

1160,0

-